1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, แบบ เบลโลว์ , VPA, ประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, แบบ เบลโลว์ , VPA, ประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 548.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยางดูด เหมาะสำหรับการขนส่งถุงที่บรรจุชุดโต้ผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·สามารถยึดติดกับชิ้นงานที่อ่อนเป็นพิเศษเช่น กระดาษ หรือพลาสติกและยังสามารถหมุนได้
·คุณสมบัติที่หลากหลายของขนาดแผ่นวัสดุแผ่นและรูปร่างผู้ถือ
·ตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ชนิด A และ B) ถูกลดขนาดเพื่อประหยัดพื้นที่
·เช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้านี้ส่วนของ แพ้ด สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันการตกเสริมและ แพ้ด กรองชนิดติดได้โดยตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการใช้งานที่ต้องการโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของทองแดงและช่วยแก้ปัญหาความเข้มข้นของโอโซนต่ำ
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง

ด้ามจับ ขนาดเล็กลดขนาดจากแผ่น สุญญากาศ ที่มีอยู่เพื่อประหยัดพื้นที่

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ชนิด เบลโลว์: ลักษณะภายนอก

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ชนิด เบลโลว์: ลักษณะภายนอก

ไม่ใช้โลหะที่เป็น ทองแดง รวมถึงมาตรการต่อต้านโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ
วัสดุลูกยาง: ยางไนไตรล์ ยางซิลิโคน ยางยูรีเทน, ฟลูออรีน , ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า, NBR นำไฟฟ้า (ชนิดต้านทานต่ำ), HNBR, EPDM
ขนาดลูกยาง: Ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), Ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), Ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), Ø15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.), Ø20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), Ø30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.), Ø40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.), Ø50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.), Ø60 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.), Ø80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.), Ø100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.)
ขนาดสกรู: Rp (G) 1/8

 เต้ารับ สุญญากาศ , บนเต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอนอุปกรณ์เสริม โดยตรง
ชนิดมาตรฐานเล็กมาตรฐานเล็กมาตรฐานเล็ก
สัญลักษณ์VPAVPMAVPBVPMB--

ประเภท โฮลเดอร์ (แบบอยู่กับที่)

 เต้ารับ สุญญากาศ , บนเต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอนอุปกรณ์เสริม โดยตรง
ชนิดมาตรฐานเล็กมาตรฐานเล็กมาตรฐาน
สัญลักษณ์VPCVPMCVPDVPMDVPF

ประเภท โฮลเดอร์ (ชนิด สปริง )

คลัปเดี่ยวการกระทำ (มม.)Ø3, Ø4, Ø6
การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน หนาม ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง × ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มม.)Ø3 × Ø2, Ø4 × Ø2.5, Ø6 × Ø4

ขนาดที่ใช้งานได้ (ขนาด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน )

คุณสมบัติ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งถุงบรรจุรีทอร์ทเพาซ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งถุงบรรจุรีทอร์ทเพาซ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ

ตัวยึดขนาดลดลงจากตัวยึดยางดูดสุญญากาศรุ่นเดิม (รุ่น A, B, C, D) เพื่อประหยัดพื้นที่ รองรับการใช้งานกับวาล์วป้องกันร่วงเสริมและชุดกรองลูกยางแบบติดตั้งโดยตรง

ตัวยึดขนาดลดลงจากตัวยึดยางดูดสุญญากาศรุ่นเดิม (รุ่น A, B, C, D) เพื่อประหยัดพื้นที่
รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เสริมและ แพ้ด กรองแบบถอดได้โดยตรง

สามารถเปลี่ยน แพ้ด ได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
ด้ามจับ แพ้ด รองรับการใช้งาน "ทองแดง" และ "มาตรการความเข้มข้นของโอโซนต่ำ" ที่มีอยู่
ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง

  • * วัสดุ แพ้ด: โปรดทราบว่า ไนไตรล์ ยางนำไฟฟ้า (ชนิดความต้านทานต่ำ) และ NBR ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายว่าด้วยการสุขาภิบาลอาหารไม่เหมาะสำหรับการวัดค่าโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ

เพียงแค่ติดตั้งตัวยึดเรซินเฉพาะเข้ากับลูกยางเบลโลว์สำหรับงานที่ไม่เหมาะกับการดูดซับ
เหมาะสำหรับการขนส่งแก้ว กระบวนการเคลือบผิว และการถอดชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูป

ภาพหลังจากไฟล์แนบ

ภาพหลังจากไฟล์แนบ

รหัสสินค้า
VPA10BN-6J
VPA10BS-6J
VPA10BSE-6J
VPA20BN6J
VPA20BN-6J
VPA20BS-6J
VPA20BS-6J-S3
VPA20BSE-6J
VPA30BN-6J
VPA30BS-6J
VPA30BSE-6J
VPA40BN6J
VPA40BN-6J
VPA40BS-6J
VPA40BSE-6J
VPA50BN-6J
VPA50BS6J
VPA50BS-6J
VPA50BSE-6J
VPA80BN-G1
VPA80BS-G1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิดยางรอง วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู เต้ารับ สุญญากาศ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ

฿ 548.29

VACUUM PAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ101642.1M12-6สเปค มาตรฐาน

฿ 603.77

VACUUM PAD 1 ชิ้น 10 วัน 10มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว101642.1M12-6สเปค มาตรฐาน

฿ 603.77

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ101642.1M12-6สเปค มาตรฐาน

฿ 625.10

VACUUM PAD 1 ชิ้น 3 วัน -มาตรฐาน / ซึ่งได้ทำเป็นสัน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ201946.7M14-6สเปค มาตรฐาน

฿ 603.77

VACUUM PAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ201946.7M14-6สเปค มาตรฐาน

฿ 673.12

VACUUM PAD 1 ชิ้น 10 วัน 10มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว201946.7M14-6สเปค มาตรฐาน

฿ 1,075.36

VACUUM PAD 1 ชิ้น 9 วัน 10มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว201946.7M14-6ส สเปค ปราศจาก ทองแดง

฿ 673.12

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ201946.7M14-6สเปค มาตรฐาน

฿ 617.64

VACUUM PAD 1 ชิ้น 10 วัน 10มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ302350.7M14-6สเปค มาตรฐาน

฿ 686.99

VACUUM PAD 1 ชิ้น 10 วัน 10มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว302350.7M14-6สเปค มาตรฐาน

฿ 700.86

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ302350.7M14-6สเปค มาตรฐาน

฿ 713.45

VACUUM PAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน / ซึ่งได้ทำเป็นสัน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ403057.7M14-6สเปค มาตรฐาน

฿ 686.99

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ403057.7M14-6สเปค มาตรฐาน

฿ 770.21

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว403057.7M14-6สเปค มาตรฐาน

฿ 797.95

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ403057.7M14-6สเปค มาตรฐาน

฿ 794.71

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ503259.7M14-6สเปค มาตรฐาน

฿ 1,062.17

VACUUM PAD 1 ชิ้น 3 วัน -มาตรฐาน / ซึ่งได้ทำเป็นสัน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] สีขาว503259.7M14-6สเปค มาตรฐาน

฿ 879.48

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว503259.7M14-6สเปค มาตรฐาน

฿ 929.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ503259.7M14-6สเปค มาตรฐาน

฿ 1,985.36

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ803969M201/8-สเปค มาตรฐาน

฿ 2,581.77

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว803969M201/8-สเปค มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แพ้ด เบลโลว์ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู วัสดุ ยาง
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบอยู่กับที่ ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี