1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิด เบลโลว์ , VPA, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิด เบลโลว์ , VPA, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 520.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้ายถุงรวมถึงถุงเพาซ์ปิดสนิทและอาหารต่าง ๆ *ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· ใช้ดูดจับวัตถุที่มีความอ่อนนิ่มมาก เช่น กระดาษและผ้าไวนิล และมีคุณสมบัติยางสวิง
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· ด้ามจับลดขนาดลง (ชนิด A และ B) จากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม ช่วยประหยัดพื้นที่
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
· เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้เงื่อนไขซึ่งโลหะที่มีส่วนผสมของทองแดงไม่สามารถใช้ได้ หรือต้องการลดความเข้มข้นของโอโซน
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิด เบลโลว์ , VPA, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิด เบลโลว์ , VPA, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
รหัส สายยาง
øD
เกลียว
M
BL1L2L3แม่มด
H
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPA10B5-6B[7][8][11]104M8 × 0.754316211510-M4
VPA15B5-6B[7][8][11]15
VPA20B5-4B[7][8][11]202.5M12 × 15319251814-M6
VPA20B5-6B[7][8][11]4
VPA25B5-4B[7][8][11]252.5
VPA25B5-6B[7][8][11]4
VPA30B5-4B[7][8][11]302.5572329
VPA30B5-6B[7][8][11]4
VPA40B5-4B[11]402.5643036
VPA40B5-6B[11]4
VPA50B5-4B[11]502.5663238
VPA50B5-6B[11]4

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [7]: แทนที่ด้วย & ldquo; -Q "สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น ไม่มีเครื่องหมาย
* เพิ่มความยาวพิเศษด้านล่างให้กับ มิติ B ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบนสำหรับ มิติ รวมทั้งการ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน

แพ้ด OD (มม.)ø10ø15ø20ø25ø30
เพิ่มความยาวให้แล้ว
มิติ B (มม.)
0.50.50.50.81

* [8]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [11]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead มีดังต่อไปนี้
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด : ø10มม. ▶ 2.5 ถึง 3.5 N ·ม., ø20ถึงø50มม. ▶ 12 ถึง 14 N ·ม.

รหัสสินค้า
VPA10BN-6B
VPA10BS-6B
VPA10BSE-6B
VPA20BN-6B
VPA20BS-6B
VPA20BSE-6B
VPA30BN-6B
VPA30BS-6B
VPA40BN-6B
VPA40BS-6B
VPA50BN-6B
VPA50BS-6B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู

฿ 520.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ101643M8

฿ 576.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว101643M8

฿ 576.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ101643M8

฿ 539.85

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ201953M12

฿ 609.20

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว201953M12

฿ 609.20

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ201953M12

฿ 553.72

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ302357M12

฿ 623.07

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว302357M12

฿ 623.07

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ403064M12

฿ 706.29

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว403064M12

฿ 769.94

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ503266M12

฿ 855.48

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว503266M12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด เบลโลว์ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู
วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบอยู่กับที่ ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 6 วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ สเปค มาตรฐาน