(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสมที่สุดสำหรับการถอดชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปและเคลื่อนย้ายชิ้นงานที่มีรอยขีดข่วนได้ง่าย * ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ยาง แพ้ด มี ยืดหยุ่น เพียงพอที่จะยึดติดกับชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกในขณะที่ทิ้งร่องรอยไว้ค่อนข้างน้อย
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง" และ "มาตรการเพื่อลดความเข้มข้นของโอโซน."
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | สายยาง OD øD | B | L | E | ปลาย สายยาง C | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPHEW4L[5]-4J[9] | 4 | 4 | 30.2 | 12.2 | 18.5 | 10.9 | -T15 |
VPHEW4L[5]-6J[9] | 6 | 20.4 | 11.7 | ||||
VPHEW6L[5]-4J[9] | 6 | 4 | 18.5 | 10.9 | |||
VPHEW6L[5]-6J[9] | 6 | 20.4 | 11.7 | ||||
VPHEW8L[5]-4J[9] | 8 | 4 | 18.5 | 10.9 | |||
VPHEW8L[5]-6J[9] | 6 | 20.4 | 11.7 | ||||
VPHEW10L[5]-4J[9] | 10 | 4 | 32 | 14 | 18.5 | 10.9 | |
VPHEW10L[5]-6J[9] | 6 | 20.4 | 11.7 | ||||
VPHEW15L[5]-4J[9] | 15 | 4 | 18.5 | 10.9 | |||
VPHEW15L[5]-6J[9] | 6 | 20.4 | 11.7 | ||||
VPHEW20L[5]-4J[9] | 20 | 4 | 35 | 15 | 18.5 | 10.9 | -T40 |
VPHEW20L[5]-6J[9] | 6 | 20.4 | 11.7 | ||||
VPHEW30L[5]-4J[9] | 30 | 4 | 18.5 | 10.9 | |||
VPHEW30L[5]-6J[9] | 6 | 20.4 | 11.7 | ||||
VPHEW40L[5]-4J[9] | 40 | 4 | 18.5 | 10.9 | |||
VPHEW40L[5]-6J[9] | 6 | 20.4 | 11.7 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 650.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 4 | 12.2 | 30.2 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 415.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 12.2 | 30.2 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 456.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 4 | 12.2 | 30.2 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 456.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 4 | 12.2 | 30.2 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 650.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 6 | 12.2 | 30.2 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 415.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 12.2 | 30.2 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 456.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 6 | 12.2 | 30.2 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 456.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 6 | 12.2 | 30.2 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 673.12 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 8 | 12.2 | 30.2 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 415.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 12.2 | 30.2 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 456.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 8 | 12.2 | 30.2 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 456.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 8 | 12.2 | 30.2 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 673.12 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 10 | 14 | 32 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,218.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 10 | 14 | 32 | 6 | ส สเปค ปราศจาก ทองแดง | ||
฿ 415.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 14 | 32 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 456.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 10 | 14 | 32 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 456.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 10 | 14 | 32 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 734.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 15 | 14 | 32 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 15 | 14 | 32 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 470.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 15 | 14 | 32 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 470.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 15 | 14 | 32 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 734.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 20 | 15 | 35 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 15 | 35 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 470.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 15 | 35 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 512.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 20 | 15 | 35 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 761.77 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 30 | 15 | 35 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 442.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 15 | 35 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 484.37 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 15 | 35 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 539.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 30 | 15 | 35 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 817.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 40 | 15 | 35 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 456.63 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 40 | 15 | 35 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 525.98 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 40 | 15 | 35 | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 650.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 40 | 15 | 35 | 6 | สเปค มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | อ่อนนุ่ม | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ติดตั้งโดยตรง / แบบอยู่กับที่ | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ทั้งแนวนอน |
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M5 × 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง