1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิดอ่อน, VPHD, ประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิดอ่อน, VPHD, ประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว
  • ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิดอ่อน, VPHD, ประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 493.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสมที่สุดสำหรับการถอดชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปและเคลื่อนย้ายชิ้นงานที่มีรอยขีดข่วนได้ง่าย * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· ยาง แพ้ด มี ยืดหยุ่น เพียงพอที่จะยึดติดกับชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปพลาสติกทำให้มีร่องรอยอยู่ค่อนข้างน้อย
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· Downsizes ด้ามจับ (A และประเภท B) สุญญากาศ
·เช่นเดียวกับรุ่นทั่วไปคุณสามารถเปลี่ยนส่วนของ แพ้ด โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·ตัว ด้ามจับแพ้ด (ประเภท VPHD และ VPHE) พร้อม เต้าเสียบ สุญญากาศ ทั้งสองด้าน
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง" และ "มาตรการเพื่อลดความเข้มข้นของโอโซน."
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิดอ่อน, VPHD, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิดอ่อน, VPHD, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
OD
สายยาง OD
øD
BL1L2ปลาย สายยาง
C
Eแรง สปริง
(N)
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPHD4-5L[5]-4J[9]4444.712.234.410.918.51.6 ถึง 2.9-T15
VPHD4-5L[5]-6J[9]611.720.4
VPHD6-5L[5]-4J[9]6410.918.5
VPHD6-5L[5]-6J[9]611.720.4
VPHD8-5L[5]-4J[9]8410.918.5
VPHD8-5L[5]-6J[9]611.720.4
VPHD10-5L[5]-4J[9]10446.51436.210.918.5
VPHD10-5L[5]-6J[9]611.720.4
VPHD15-5L[5]-4J[9]15410.918.5
VPHD15-5L[5]-6J[9]611.720.4
VPHD20-5L[5]-4J[9]20447.51537.210.918.5-T40
VPHD20-5L[5]-6J[9]611.720.4
VPHD30-5L[5]-4J[9]30410.918.5
VPHD30-5L[5]-6J[9]611.720.4
VPHD40-5L[5]-4J[9]40410.918.5
VPHD40-5L[5]-6J[9]611.720.4

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 1.8 ถึง 2.4 N · m

รหัสสินค้า
VPHD4-5LFS-4J
VPHD4-5LN-4J
VPHD4-5LS-4J
VPHD4-5LSE-4J
VPHD4LS4JSALE
VPHD6-5LFS-6J
VPHD6-5LN-6J
VPHD6-5LS-6J
VPHD6-5LSE-6J
VPHD8-5LFS-6J
VPHD8-5LN-6J
VPHD8-5LS-6J
VPHD8-5LSE-6J
VPHD10-5LFS-6J
VPHD10-5LN-6J
VPHD10-5LS-6J
VPHD10-5LSE-6J
VPHD15-5LFS-6J
VPHD15-5LN-6J
VPHD15-5LS-6J
VPHD15-5LSE-6J
VPHD20-5LFS-6J
VPHD20-5LN-6J
VPHD20-5LS-6J
VPHD20-5LSE-6J
VPHD30-5LFS-6J
VPHD30-5LN-6J
VPHD30-5LS-6J
VPHD30-5LSE-6J
VPHD40-5LFS-6J
VPHD40-5LN-6J
VPHD40-5LS-6J
VPHD40-5LSE-6J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)

฿ 697.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู412.244.54

฿ 493.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ412.244.54

฿ 529.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว412.244.54

฿ 529.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ412.244.54

฿ 629.32

฿ 348.45

VACUUM PAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] สีขาว412.244.54

฿ 697.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู612.244.56

฿ 493.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ612.244.56

฿ 529.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว612.244.56

฿ 529.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ612.244.56

฿ 716.90

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู812.244.56

฿ 493.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ812.244.56

฿ 529.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว812.244.56

฿ 529.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ812.244.56

฿ 716.90

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู101446.56

฿ 493.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ101446.56

฿ 529.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว101446.56

฿ 529.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ101446.56

฿ 775.64

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู151446.56

฿ 505.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ151446.56

฿ 636.09

VACUUM PAD 1 ชิ้น 20 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว151446.56

฿ 541.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ151446.56

฿ 775.64

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู201547.56

฿ 505.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ201547.56

฿ 541.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว201547.56

฿ 577.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ201547.56

฿ 803.38

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู301547.56

฿ 517.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ301547.56

฿ 553.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว301547.56

฿ 601.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ301547.56

฿ 858.86

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู401547.56

฿ 529.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ401547.56

฿ 589.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว401547.56

฿ 697.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ401547.56

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด อ่อนนุ่ม วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง
วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย(N) 1.6 ถึง 2.9
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 5 ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ตามแนวนอน การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M8