(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะที่สุดสำหรับการถอดชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปและขนย้าย วัสดุ รอยขีดข่วนได้ง่าย * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ยาง แพ้ด มี ยืดหยุ่น เพียงพอที่จะยึดติดกับชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกในขณะที่ทิ้งร่องรอยไว้ค่อนข้างน้อย
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· ด้ามจับลดขนาดลง (ชนิด A และ B) จากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม ช่วยประหยัดพื้นที่
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·ตัว ด้ามจับแพ้ด (ประเภท VPHD และ VPHE) พร้อม เต้าเสียบ สุญญากาศ ทั้งสองด้าน
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง" และ "มาตรการเพื่อลดความเข้มข้นของโอโซน."
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง
รหัส รุ่น | แพ้ด OD OD | รหัส สายยาง øD | B | L1 | L2 | E | C | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPHDW4-5L[5]-4B[9] | 4 | 2.5 | 44.7 | 12.2 | 34.4 | 15.9 | 7 | 1.6 ถึง 2.9 | -T15 |
VPHDW4-5L[5]-6B[9] | 4 | ||||||||
VPHDW6-5L[5]-4B[9] | 6 | 2.5 | |||||||
VPHDW6-5L[5]-6B[9] | 4 | ||||||||
VPHDW8-5L[5]-4B[9] | 8 | 2.5 | |||||||
VPHDW8-5L[5]-6B[9] | 4 | ||||||||
VPHDW10-5L[5]-4B[9] | 10 | 2.5 | 46.5 | 14 | 36.2 | ||||
VPHDW10-5L[5]-6B[9] | 4 | ||||||||
VPHDW15-5L[5]-4B[9] | 15 | 2.5 | |||||||
VPHDW15-5L[5]-6B[9] | 4 | ||||||||
VPHDW20-5L[5]-4B[9] | 20 | 2.5 | 47.5 | 15 | 37.2 | -T40 | |||
VPHDW20-5L[5]-6B[9] | 4 | ||||||||
VPHDW30-5L[5]-4B[9] | 30 | 2.5 | |||||||
VPHDW30-5L[5]-6B[9] | 4 | ||||||||
VPHDW40-5L[5]-4B[9] | 40 | 2.5 | |||||||
VPHDW40-5L[5]-6B[9] | 4 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 1.8 ถึง 2.4 N · m
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 697.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 4 | 12.2 | 44.5 | 4 | ||
฿ 493.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 12.2 | 44.5 | 4 | ||
฿ 529.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 4 | 12.2 | 44.5 | 4 | ||
฿ 529.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 4 | 12.2 | 44.5 | 4 | ||
฿ 697.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 6 | 12.2 | 44.5 | 6 | ||
฿ 493.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 12.2 | 44.5 | 6 | ||
฿ 529.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 6 | 12.2 | 44.5 | 6 | ||
฿ 529.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 6 | 12.2 | 44.5 | 6 | ||
฿ 716.90 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 8 | 12.2 | 44.5 | 6 | ||
฿ 493.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 12.2 | 44.5 | 6 | ||
฿ 529.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 8 | 12.2 | 44.5 | 6 | ||
฿ 529.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 8 | 12.2 | 44.5 | 6 | ||
฿ 716.90 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 10 | 14 | 46.5 | 6 | ||
฿ 493.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 14 | 46.5 | 6 | ||
฿ 529.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 10 | 14 | 46.5 | 6 | ||
฿ 529.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 10 | 14 | 46.5 | 6 | ||
฿ 769.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 15 | 14 | 46.5 | 6 | ||
฿ 505.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 15 | 14 | 46.5 | 6 | ||
฿ 541.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 15 | 14 | 46.5 | 6 | ||
฿ 541.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 15 | 14 | 46.5 | 6 | ||
฿ 619.79 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 15 | 14 | 46.5 | 6 | ||
฿ 769.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 20 | 15 | 47.5 | 6 | ||
฿ 505.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 15 | 47.5 | 6 | ||
฿ 541.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 15 | 47.5 | 6 | ||
฿ 577.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 20 | 15 | 47.5 | 6 | ||
฿ 794.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 30 | 15 | 47.5 | 6 | ||
฿ 517.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 15 | 47.5 | 6 | ||
฿ 553.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 15 | 47.5 | 6 | ||
฿ 601.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 30 | 15 | 47.5 | 6 | ||
฿ 850.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 40 | 15 | 47.5 | 6 | ||
฿ 529.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 40 | 15 | 47.5 | 6 | ||
฿ 589.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 40 | 15 | 47.5 | 6 | ||
฿ 697.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 40 | 15 | 47.5 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | อ่อนนุ่ม | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย(N) | 1.6 ถึง 2.9 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 5 | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ทั้งแนวนอน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง