(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสมที่สุดสำหรับการถอดชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปและเคลื่อนย้ายชิ้นงานที่มีรอยขีดข่วนได้ง่าย * ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข จะพร้อมใช้งานทันทีที่การปรับเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· แพ้ด ยาง มี ยืดหยุ่น เพียงพอที่จะยึดติดกับชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกโดยทิ้งร่องรอยไว้ค่อนข้างน้อย
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· ด้ามจับ (ชนิด A และ B) สำหรับแผ่น สุญญากาศ มีอยู่ถูกทำให้เล็กลงทำให้ประหยัดพื้นที่ได้
·ด้ามจับ แพ้ด (VPHD และ VPHE ชนิด) สุญญากาศ
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง" และ "มาตรการเพื่อลดความเข้มข้นของโอโซน."
รหัส รุ่น | แพ้ด OD OD | B | L1 | L2 | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|
VPF4L[5][9] | 4 | 57.3 | 12.2 | 45.6 | 7.9 ถึง 15.0 | -T15 |
VPF6L[5][9] | 6 | |||||
VPF8L[5][9] | 8 | |||||
VPF10L[5][9] | 10 | 59.1 | 14 | 47.4 | ||
VPF15L[5][9] | 15 | |||||
VPF20L[5][9] | 20 | 61 | 15 | 49.3 | -T40 | |
VPF30L[5][9] | 30 | |||||
VPF40L[5][9] | 40 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,136.99 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 4 | 12.2 | 57.3 | ||
฿ 900.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 12.2 | 57.3 | ||
฿ 942.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 4 | 12.2 | 57.3 | ||
฿ 942.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 4 | 12.2 | 57.3 | ||
฿ 997.91 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 6 | 12.2 | 57.3 | ||
฿ 761.47 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 12.2 | 57.3 | ||
฿ 803.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 6 | 12.2 | 57.3 | ||
฿ 803.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 6 | 12.2 | 57.3 | ||
฿ 1,025.72 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 8 | 12.2 | 57.3 | ||
฿ 761.47 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 12.2 | 57.3 | ||
฿ 803.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 8 | 12.2 | 57.3 | ||
฿ 803.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 8 | 12.2 | 57.3 | ||
฿ 1,254.61 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 10 | 14 | 59.1 | ||
฿ 990.35 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 14 | 59.1 | ||
฿ 1,032.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 10 | 14 | 59.1 | ||
฿ 1,032.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 10 | 14 | 59.1 | ||
฿ 1,296.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 15 | 14 | 59.1 | ||
฿ 990.35 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 15 | 14 | 59.1 | ||
฿ 1,032.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 15 | 14 | 59.1 | ||
฿ 1,032.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 15 | 14 | 59.1 | ||
฿ 1,324.77 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 20 | 15 | 61.1 | ||
฿ 1,018.79 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 15 | 61.1 | ||
฿ 1,060.51 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 20 | 15 | 61.1 | ||
฿ 1,102.24 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 20 | 15 | 61.1 | ||
฿ 1,394.78 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 30 | 15 | 61.1 | ||
฿ 1,074.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 15 | 61.1 | ||
฿ 1,116.61 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 30 | 15 | 61.1 | ||
฿ 1,172.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 30 | 15 | 61.1 | ||
฿ 1,548.70 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 40 | 15 | 61.1 | ||
฿ 1,187.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 40 | 15 | 61.1 | ||
฿ 1,256.62 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 40 | 15 | 61.1 | ||
฿ 1,381.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 40 | 15 | 61.1 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | อ่อนนุ่ม | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย(N) | 7.9 ถึง 15.0 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 5.8 | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 × 1 |
สกรู เต้ารับ สุญญากาศ | M14 × 1 | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง