1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ , VPB ชนิดอ่อน, แบบ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ , VPB ชนิดอ่อน, แบบ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 295.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะที่สุดสำหรับการถอดชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปและขนย้าย วัสดุ รอยขีดข่วนได้ง่าย * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· ยาง แพ้ด มี ยืดหยุ่น เพียงพอที่จะยึดติดกับชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกในขณะที่ทิ้งร่องรอยไว้ค่อนข้างน้อย
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· ด้ามจับลดขนาดลง (ชนิด A และ B) จากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม ช่วยประหยัดพื้นที่
·มีที่วาง ด้ามจับแพ้ด (ประเภท VPHD และ VPHE) พร้อม เต้าเสียบ สุญญากาศ ทั้งสองด้านแล้ว
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ Soft Type VPB ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า Fittings
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ Soft Type VPB ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า Fittings

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
OD
รหัส สายยาง
øD
BLการเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPB4L[5]-6B[9]4442.312.2-M4
VPB6L[5]-6B[9]6
VPB8L[5]-6B[9]8
VPB10L[5]-6B[9]1044.114
VPB15L[5]-6B[9]15
VPB20L[5]-6B[9]204515-M6
VPB30L[5]-6B[9]30
VPB40L[5]-6B[9]40

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน

รหัสสินค้า
VPB4LFS-6B
VPB4LN-6B
VPB4LS-6B
VPB4LSE-6B
VPB6LFS-6B
VPB6LN-6B
VPB6LS-6B
VPB6LSE-6B
VPB8LFS-6B
VPB8LN-6B
VPB8LS-6B
VPB8LSE-6B
VPB10LFS-6B
VPB10LN-6B
VPB10LS-6B
VPB10LSE-6B
VPB15LFS-6B
VPB15LN-6B
VPB15LS-6B
VPB15LSE-6B
VPB20LFS-6B
VPB20LN-6B
VPB20LS-6B
VPB20LSE-6B
VPB30LFS-6B
VPB30LN-6B
VPB30LS-6B
VPB30LSE-6B
VPB40LFS-6B
VPB40LN-6B
VPB40LS-6B
VPB40LSE-6B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 576.39

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู412.242.3

฿ 339.87

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ412.242.3

฿ 366.97

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว412.242.3

฿ 366.97

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ412.242.3

฿ 615.10

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู612.242.3

฿ 363.10

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ612.242.3

฿ 421.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว612.242.3

฿ 421.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ612.242.3

฿ 653.81

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู812.242.3

฿ 363.10

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ812.242.3

฿ 421.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว812.242.3

฿ 421.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ812.242.3

฿ 553.72

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู101444.1

฿ 295.61

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ101444.1

฿ 337.22

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว101444.1

฿ 337.22

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ101444.1

฿ 614.63

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู151444.1

฿ 309.48

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ151444.1

฿ 351.09

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว151444.1

฿ 351.09

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ151444.1

฿ 615.10

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู201545.1

฿ 309.48

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ201545.1

฿ 351.09

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว201545.1

฿ 392.70

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ201545.1

฿ 642.37

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู301545.1

฿ 323.35

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ301545.1

฿ 364.96

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว301545.1

฿ 420.44

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ301545.1

฿ 697.85

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ยาง ฟลูออโรซิลิโคนมาตรฐานปลาแซลมอนสีชมพู401545.1

฿ 337.22

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ401545.1

฿ 406.57

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว401545.1

฿ 537.68

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ401545.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด อ่อนนุ่ม วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง
วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบอยู่กับที่ ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ตามแนวนอน
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M6 × 1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 6 วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ สเปค มาตรฐาน