(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ดูดจับชิ้นงานได้แม้ระยะห่างระหว่างยางดูดกับชิ้นงานจะไม่แน่นอน
·ข้อต่อนี้มีให้เลือกหลายขนาดวัสดุแผ่นรองและรูปทรงของตัวยึด
รหัส รุ่น | แพ้ด OD OD | สายยาง OD øD | B | L1 | L2 | E1 | E2 | ปลาย สายยาง C | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPOD20-20K[5]-6J | 20 | 6 | 71.6 | 10 | 59.5 | 20.9 | 41 | 11.7 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | -M6 |
VPOD20-30K[5]-6J | 84.6 | 72.5 | 20.9 | 54 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | |||||
VPOD20-40K[5]-6J | 97.6 | 85.5 | 20.9 | 67 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | |||||
VPOD20-50K[5]-6J | 110.6 | 98.5 | 20.9 | 80 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | |||||
VPOD30-20K[5]-6J | 30 | 73.6 | 12 | 61.5 | 20.9 | 41 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | |||
VPOD30-30K[5]-6J | 86.6 | 74.5 | 20.9 | 54 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | |||||
VPOD30-40K[5]-6J | 99.6 | 87.5 | 20.9 | 67 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | |||||
VPOD30-50K[5]-6J | 112.6 | 100.5 | 20.9 | 80 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | |||||
VPOD40-20K[5]-6J | 40 | 77.6 | 16 | 65.5 | 20.9 | 41 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | |||
VPOD40-30K[5]-6J | 90.6 | 78.5 | 20.9 | 54 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | |||||
VPOD40-40K[5]-6J | 103.6 | 91.5 | 20.9 | 67 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | |||||
VPOD40-50K[5]-6J | 116.6 | 104.5 | 20.9 | 80 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | |||||
VPOD50-20K[5]-6J | 50 | 78.6 | 17 | 66.5 | 20.9 | 41 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | |||
VPOD50-30K[5]-6J | 91.6 | 17 | 79.5 | 20.9 | 54 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPOD50-40K[5]-6J | 104.6 | 17 | 92.5 | 20.9 | 67 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | ||||
VPOD50-50K[5]-6J | 117.6 | 17 | 105.5 | 20.9 | 80 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 947.51 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 71.7 | ||
฿ 975.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 84.7 | ||
฿ 1,002.99 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 97.7 | ||
฿ 1,036.65 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 110.7 | ||
฿ 961.38 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 12 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 73.7 | ||
฿ 989.12 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 12 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 86.7 | ||
฿ 1,016.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 12 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 99.7 | ||
฿ 1,044.60 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 12 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 112.7 | ||
฿ 1,016.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 16 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 77.7 | ||
฿ 1,044.60 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 16 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 90.7 | ||
฿ 1,072.34 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 16 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 103.7 | ||
฿ 1,100.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 16 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 116.7 | ||
฿ 1,084.65 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 17 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 78.7 | ||
฿ 1,132.65 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 17 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 91.7 | ||
฿ 1,181.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 17 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 104.7 | ||
฿ 1,229.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 17 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 117.7 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | สต็อปเปอร์ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กลุ่ม ยาง | น้ำมัน ทน NBR | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน | วัสดุ | ยาง |
สี | สีดำ | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน |
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 | สปริง คลุม | ไม่มีฝาปิด |
วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง