1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Skidproof Type, VPD, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง with Cover

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Skidproof Type, VPD, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง with Cover
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 847.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

* ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ สามารถยึดติดกับ วัสดุ ได้แม้ว่าระยะห่างระหว่างกันจะแตกต่างกันไปก็ตาม
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย

ขนาด

Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Slip Resistance Type VPD One-Touch ข้อต่อฟิตติ้ง with Cover
Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Slip Resistance Type VPD One-Touch ข้อต่อฟิตติ้ง with Cover
Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ Slip Resistance Type VPD One-Touch ข้อต่อฟิตติ้ง with Cover

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
OD
สายยาง OD
øD
BL1L2L3E1E2ปลาย สายยาง
C
ระยะเคลื่อนที่
S
แรง สปริง
(N)
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPD10-6K[5]-6J[9]10658.18352019.918.511.764.0 ถึง 7.1-M4
VPD10-10K[5]-6J63.14025102.0 ถึง 5.2
VPD10-15K[5]-6J73.1452530152.0 ถึง 5.9
VPD10-20K[5]-6J89.1523437201.1 ถึง 4.8
VPD20-6K[5]-6J[9]2060.110372018.567.0 ถึง 12.6-M6
VPD20-10K[5]-6J66.14324.5103.3 ถึง 10.0
VPD20-15K[5]-6J76.1482529.5153.3 ถึง 10.4
VPD20-20K[5]-6J92.1553436.5202.0 ถึง 8.7
VPD30-6K[5]-6J[9]3062.112392018.567.0 ถึง 12.6-M6
VPD30-10K[5]-6J68.14524.5103.3 ถึง 10.0
VPD30-15K[5]-6J78.1502529.5153.3 ถึง 10.4
VPD30-20K[5]-6J94.1573436.5202.0 ถึง 8.7
VPD40-6K[5]-6J[9]4066.116432018.567.0 ถึง 12.6-M6
VPD40-10K[5]-6J72.14924.5103.3 ถึง 10.0
VPD40-15K[5]-6J82.1542529.5153.3 ถึง 10.4
VPD40-20K[5]-6J98.1613436.5202.0 ถึง 8.7
VPD50-6K[5]-6J[9]5067.117442018.567.0 ถึง 12.6-M6
VPD50-10K[5]-6J73.15024.5103.3 ถึง 10.0
VPD50-15K[5]-6J83.1552529.5153.3 ถึง 10.4
VPD50-20K[5]-6J99.1623436.5202.0 ถึง 8.7

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด NH และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m

รหัสสินค้า
VPD10-6KNH-6J
VPD10-10KNH-6J
VPD10-15KNH-6J
VPD10-20KNH-6J
VPD10KNH6J
VPD20-6KNH-6J
VPD20-10KNH-6J
VPD20-15KNH-6J
VPD20-20KNH-6J
VPD30-6KNH-6J
VPD30-10KNH-6J
VPD30-15KNH-6J
VPD30-20KNH-6J
VPD30KNH6J
VPD40-6KNH-6J
VPD40-10KNH-6J
VPD40-15KNH-6J
VPD40-20KNH-6J
VPD50-6KNH-6J
VPD50-10KNH-6J
VPD50-15KNH-6J
VPD50-20KNH-6J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดยางรอง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
สปริง คลุม

฿ 847.35

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์1084.0 ถึง 7.1658.1-

฿ 963.48

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์1082.0 ถึง 5.21063.1มีฝาปิด

฿ 963.48

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์1082.0 ถึง 5.91573.1มีฝาปิด

฿ 1,002.19

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์1081.1 ถึง 4.82089.1มีฝาปิด

฿ 974.28

VACUUM PAD 1 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน / น้ำมัน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์1084.0 ถึง 7.1658.1-

฿ 886.06

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์20107.0 ถึง 12.6660.1-

฿ 963.48

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์20103.3 ถึง 10.01066.1มีฝาปิด

฿ 1,002.19

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์20103.3 ถึง 10.41576.1มีฝาปิด

฿ 1,040.90

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์20102.0 ถึง 8.72092.1มีฝาปิด

฿ 886.06

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์30127.0 ถึง 12.6662.1-

฿ 963.48

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์30123.3 ถึง 10.01068.1มีฝาปิด

฿ 1,002.19

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์30123.3 ถึง 10.41578.1มีฝาปิด

฿ 1,040.90

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์30122.0 ถึง 8.72094.1มีฝาปิด

฿ 992.37

VACUUM PAD 1 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน / น้ำมัน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์30127.0 ถึง 12.6662.1-

฿ 963.48

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์40167.0 ถึง 12.6666.1-

฿ 963.48

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์40163.3 ถึง 10.01072.1มีฝาปิด

฿ 1,002.19

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์40163.3 ถึง 10.41582.1มีฝาปิด

฿ 1,040.90

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์40162.0 ถึง 8.72098.1มีฝาปิด

฿ 1,118.32

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์50177.0 ถึง 12.6667.1-

฿ 1,118.32

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์50173.3 ถึง 10.01073.1มีฝาปิด

฿ 1,157.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์50173.3 ถึง 10.41583.1มีฝาปิด

฿ 1,157.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์50172.0 ถึง 8.72099.1มีฝาปิด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แพ้ด สต็อปเปอร์ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู วัสดุ กลุ่ม ยาง น้ำมัน ทน NBR
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน / ทน น้ำมัน วัสดุ ยาง สี สีดำ
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ตามแนวนอน การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M14
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 6 วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี