(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ดูดจับชิ้นงานได้แม้ระยะห่างระหว่างยางดูดกับชิ้นงานจะไม่แน่นอน
· ข้อต่อฟิตติ้งที่มีตัวเลือกขนาดยาง วัสดุยาง และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
รหัส รุ่น | แพ้ด OD OD | สายยาง OD øD | B | L1 | L2 | L3 | ปลาย สายยาง C | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC10-6K[5]-6J[9] | 10 | 6 | 60.1 | 8 | 26 | 20 | 12 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | -M4 |
VPC10-10K[5]-6J | 64.6 | 30.5 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | ||||||
VPC10-15K[5]-6J | 74.6 | 35.5 | 25 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | |||||
VPC10-20K[5]-6J | 90.6 | 42.5 | 34 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | |||||
VPC20-6K[5]-6J[9] | 20 | 62.1 | 10 | 28 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 | ||
VPC20-10K[5]-6J | 68.1 | 34 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||||
VPC20-15K[5]-6J | 78.1 | 39 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||||
VPC20-20K[5]-6J | 94.1 | 46 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | |||||
VPC30-6K[5]-6J[9] | 30 | 64.1 | 12 | 30 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 | ||
VPC30-10K[5]-6J | 70.1 | 36 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||||
VPC30-15K[5]-6J | 80.1 | 41 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||||
VPC30-20K[5]-6J | 96.1 | 48 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | |||||
VPC40-6K[5]-6J[9] | 40 | 68.1 | 16 | 34 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 | ||
VPC40-10K[5]-6J | 74.1 | 40 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||||
VPC40-15K[5]-6J | 84.1 | 45 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||||
VPC40-20K[5]-6J | 100.1 | 52 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | |||||
VPC50-6K[5]-6J[9] | 50 | 69.1 | 17 | 35 | 20 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 | ||
VPC50-10K[5]-6J | 75.1 | 41 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | ||||||
VPC50-15K[5]-6J | 85.1 | 46 | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | |||||
VPC50-20K[5]-6J | 101.1 | 53 | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด NH และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | สปริง คลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 769.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 10 | 8 | 4.0 ถึง 7.1 | 6 | 60.1 | - | ||
฿ 924.77 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 10 | 8 | 2.0 ถึง 5.2 | 10 | 64.6 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,089.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน / น้ำมัน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 10 | 8 | 2.0 ถึง 5.9 | 15 | 74.6 | มีฝาปิด | ||
฿ 963.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 10 | 8 | 2.0 ถึง 5.9 | 15 | 74.6 | มีฝาปิด | ||
฿ 963.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 10 | 8 | 1.1 ถึง 4.8 | 20 | 90.6 | มีฝาปิด | ||
฿ 847.35 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 20 | 10 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 62.1 | - | ||
฿ 963.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 20 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 68.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 963.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 20 | 10 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 78.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,002.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 20 | 10 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 94.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 924.77 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 30 | 12 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 64.1 | - | ||
฿ 1,040.90 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 30 | 12 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 70.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,157.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 30 | 12 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 80.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,040.90 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 40 | 16 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 68.1 | - | ||
฿ 1,157.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 40 | 16 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 74.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,273.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 40 | 16 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 84.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,311.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 40 | 16 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 100.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,311.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 50 | 17 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 69.1 | - | ||
฿ 1,389.29 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 50 | 17 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 75.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,428.00 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 50 | 17 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 85.1 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,505.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | 50 | 17 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 101.1 | มีฝาปิด |
กำลังโหลด …
รูปทรง แพ้ด | สต็อปเปอร์ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | วัสดุ กลุ่ม ยาง | น้ำมัน ทน NBR |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน | วัสดุ | ยาง | สี | สีดำ |
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง