(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ดูดจับชิ้นงานได้แม้ระยะห่างระหว่างยางดูดกับชิ้นงานจะไม่แน่นอน
· ข้อต่อฟิตติ้งที่มีตัวเลือกขนาดยาง วัสดุยาง และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
รหัส รุ่น | แพ้ด OD OD | รหัส สายยาง øD | B | L1 | L2 | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPOC20-20K[5]-6B | 20 | 4 | 67.1 | 10 | 48 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | -M6 |
VPOC20-30K[5]-6B | 80.1 | 61 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPOC20-40K[5]-6B | 93.1 | 74 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | ||||
VPOC20-50K[5]-6B | 106.1 | 87 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | ||||
VPOC30-20K[5]-6B | 30 | 69.1 | 12 | 50 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | ||
VPOC30-30K[5]-6B | 82.1 | 63 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPOC30-40K[5]-6B | 95.1 | 76 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | ||||
VPOC30-50K[5]-6B | 108.1 | 89 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | ||||
VPOC40-20K[5]-6B | 40 | 73.1 | 16 | 54 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | ||
VPOC40-30K[5]-6B | 86.1 | 67 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPOC40-40K[5]-6B | 99.1 | 80 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | ||||
VPOC40-50K[5]-6B | 112.1 | 93 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 | ||||
VPOC50-20K[5]-6B | 50 | 74.1 | 17 | 55 | 20 | 1.5 ถึง 4.9 | ||
VPOC50-30K[5]-6B | 87.1 | 68 | 30 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||
VPOC50-40K[5]-6B | 100.1 | 81 | 40 | 1.0 ถึง 4.5 | ||||
VPOC50-50K[5]-6B | 113.1 | 94 | 50 | 0.9 ถึง 4.5 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 924.77 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 67.2 | ||
฿ 1,002.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 80.2 | ||
฿ 1,079.61 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 93.2 | ||
฿ 1,157.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 10 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 106.2 | ||
฿ 1,157.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 12 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 69.2 | ||
฿ 1,273.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 12 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 82.2 | ||
฿ 1,311.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 12 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 95.2 | ||
฿ 1,350.58 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 12 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 108.2 | ||
฿ 1,157.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 16 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 73.2 | ||
฿ 1,273.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 16 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 86.2 | ||
฿ 1,350.58 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 16 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 99.2 | ||
฿ 1,389.29 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | 16 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 112.2 | ||
฿ 1,466.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 17 | 1.5 ถึง 4.9 | 20 | 74.2 | ||
฿ 1,466.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 17 | 1.1 ถึง 4.8 | 30 | 87.2 | ||
฿ 1,505.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 17 | 1.0 ถึง 4.5 | 40 | 100.2 | ||
฿ 1,505.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 17 | 0.9 ถึง 4.5 | 50 | 113.2 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | สต็อปเปอร์ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กลุ่ม ยาง | น้ำมัน ทน NBR | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน | วัสดุ | ยาง |
สี | สีดำ | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน |
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 | สปริง คลุม | ไม่มีฝาปิด |
วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง