(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·ยึดติดแม้ระยะห่างระหว่าง ชิ้นงาน และ แพ้ด จะแปรผัน
·มีให้เลือกหลายขนาดวัสดุแผ่นรองและรูปทรงของตัวยึด
รหัส รุ่น | แพ้ด OD od | สายยาง OD oD | B | L1 | L2 | L3 | E1 | E2 | ปลาย สายยาง C | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPD10-6S[5]-6J[9] | 10 | 6 | 60 | 9.5 | 37 | 20 | 20 | 19 | 11.7 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 |
VPD10-10S[5]-6J | 66 | 43 | 25 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||||
VPD10-15S[5]-6J | 76 | 48 | 25 | 30 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||||
VPD10-20S[5]-6J | 92 | 55 | 34 | 37 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||||
VPD15-6S[5]-6J[9] | 15 | 60 | 9.5 | 37 | 20 | 19 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | ||||
VPD15-10S[5]-6J | 66 | 43 | 25 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||||
VPD15-15S[5]-6J | 76 | 48 | 25 | 30 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||||
VPD15-20S[5]-6J | 92 | 55 | 34 | 37 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||||
VPD20-6S[5]-6J[9] | 20 | 66 | 16 | 43 | 20 | 19 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | ||||
VPD20-10S[5]-6J | 72 | 49 | 25 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||||
VPD20-15S[5]-6J | 82 | 54 | 25 | 30 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||||
VPD20-20S[5]-6J | 98 | 61 | 34 | 37 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||||
VPD25-6S[5]-6J[9] | 25 | 66 | 16 | 43 | 20 | 19 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | ||||
VPD25-10S[5]-6J | 72 | 49 | 25 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||||
VPD25-15S[5]-6J | 82 | 54 | 25 | 30 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||||
VPD25-20S[5]-6J | 98 | 61 | 34 | 37 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||||
VPD30-6S[5]-6J[9] | 30 | 66 | 16 | 43 | 20 | 19 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | ||||
VPD30-10S[5]-6J | 72 | 49 | 25 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||||
VPD30-15S[5]-6J | 82 | 54 | 25 | 30 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||||
VPD30-20S[5]-6J | 98 | 61 | 34 | 37 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||||
VPD35-6S[5]-6J[9] | 35 | 78 | 28 | 55 | 20 | 19 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | ||||
VPD35-10S[5]-6J | 84 | 61 | 25 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||||
VPD35-15S[5]-6J | 94 | 66 | 25 | 30 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||||
VPD35-20S[5]-6J | 110 | 73 | 34 | 37 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||||
VPD50-6S[5]-6J[9] | 50 | 78 | 28 | 55 | 20 | 19 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | ||||
VPD50-10S[5]-6J | 84 | 61 | 25 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||||
VPD50-15S[5]-6J | 94 | 66 | 25 | 30 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||||
VPD50-20S[5]-6J | 110 | 73 | 34 | 37 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||||
VPD70-10S[5]-6J | 70 | 104 | 28 | 75 | 26 | 30 | 10 | 10.1 ถึง 15.8 | -M10 | |||
VPD100-10S[5]-6J | 100 | 104 | 28 | 75 | 26 | 30 | 10 | 10.1 ถึง 15.8 |
หน่วย: มิลลิเมตร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู เต้ารับ สุญญากาศ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | สปริง คลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,002.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9.5 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 59.6 | M14 | - | 6 | - | ||
฿ 1,061.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9.5 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 75.6 | M14 | - | 6 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,084.65 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9.5 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 91.6 | M14 | - | 6 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,002.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 9.5 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 59.6 | M14 | - | 6 | - | ||
฿ 1,049.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 9.5 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 65.6 | M14 | - | 6 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,079.61 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 15.5 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 65.6 | M14 | - | 6 | - | ||
฿ 1,156.65 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 15.5 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 97.6 | M14 | - | 6 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,118.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 15.5 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 65.6 | M14 | - | 6 | - | ||
฿ 1,256.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 15.5 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 97.6 | M14 | - | 6 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,157.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 15.5 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 65.6 | M14 | - | 6 | - | ||
฿ 1,892.52 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 35 | 28 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 78.1 | M14 | - | 6 | - | ||
฿ 2,076.77 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 35 | 28 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 84.1 | M14 | - | 6 | มีฝาปิด | ||
฿ 1,978.84 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 35 | 28 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 94.1 | M14 | - | 6 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,002.84 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 35 | 28 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 110.1 | M14 | - | 6 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,124.77 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 28 | 7.0 ถึง 12.6 | 6 | 78.1 | M14 | - | 6 | - | ||
฿ 2,217.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 28 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 94.1 | M14 | - | 6 | มีฝาปิด | ||
฿ 2,241.29 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 28 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 110.1 | M14 | - | 6 | มีฝาปิด | ||
฿ 3,372.37 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 | 30 | 10.1 ถึง 15.8 | 10 | 104 | M22 | 1/8 | - | - | ||
฿ 4,606.06 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 30 | 10.1 ถึง 15.8 | 10 | 104 | M22 | 1/8 | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | ฟองน้ำ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยางคลอโรพรีน (ฟองน้ำ) | สี | สีดำ |
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี |
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง