(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศระยะเคลื่อนที่ไกลรุ่นมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ดูดจับชิ้นงานได้ยางดูดกับชิ้นงานจะอยู่ห่างกันในระยะทางไม่แน่นอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์สำหรับหุ่นยนต์หยิบความเร็วสูงเครื่องบรรจุ ฯลฯ
แบบ รุ่นมาตรฐาน ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว: ลักษณะ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
VPC4- drawing R ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาด
VPC6, 8- □ R ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาด
VPC10- การ ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาด □ R □
VPC15 ถึง 50- drawing R ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาด
รุ่นโฮลเดอร์
ชนิดสปริง: ช่องสุญญากาศด้านบน / VPC, ช่องสุญญากาศแนวนอน / VPD
ขนาดที่ใช้งานได้ (ขนาดลูกยาง)
รุ่นมาตรฐาน
Ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), Ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), Ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), Ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), Ø15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.), Ø20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), Ø25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.)
Ø30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.), Ø40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.), Ø50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.)
ขนาดที่ใช้งานได้ (ขนาด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน )
คัปปลิ้งสวมเร็วแบบ One-Touch: Ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), Ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)
ข้อต่อลม การติดตั้งที่เหมาะสมลวดหนาม: Ø4×Ø2.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.5 มม.), Ø6×Ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม.)
รูปแบบ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกลูกยาง OD | B | L1 | L2 | L3 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S | แรงสปริง (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC4-10R (5) 4J | 4 | 57.2 | 4 | 27 | 17.5 | 10 | 0.6 ถึง 1.7 |
VPC4-15R (5) 4J | 68.2 | 32 | 23.5 | 15 | 0.4 ถึง 1.7 | ||
VPC4-20R (5) 4J | 78.2 | 37 | 28.5 | 20 | 03 ถึง 1.8 | ||
VPC6-10R (5) 4J | 6 | 56.7 | 7 | 26.5 | 17.5 | 10 | 0.8 ถึง 2.7 |
VPC6-15R (5) 4J | 67.7 | 31.5 | 23.5 | 15 | 0.7 ถึง 3.0 | ||
VPC6-20R (5) 4J | 77.7 | 36.5 | 28.5 | 20 | 0.9 ถึง 3.4 | ||
VPC8-10R (5) 4J | 8 | 55.2 | 5.5 | 25 | 17.5 | 10 | 0.8 ถึง 2.7 |
VPC8-15R (5) 4J | 66.2 | 30 | 23.5 | 15 | 0.7 ถึง 3.0 | ||
VPC8-20R (5) 4J | 76.2 | 35 | 28.5 | 20 | 0.9 ถึง 3.4 | ||
VPC10-10R (5) 6J | 10 | 64.6 | 8 | 30.5 | 20 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 |
VPC10-15R (5) 6J | 74.6 | 35.5 | 25 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||
VPC10-20R (5) 6J | 90.6 | 42.5 | 34 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||
VPC15-10R (A) (5) 6J | 15 | 65.6 (66.6) | 9 (10) | 31.5 (32.5) | 20 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 |
VPC15-15R (A) (5) 6J | 75.6 (76.6) | 36.5 (37.5) | 25 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||
VPC15-20R (A) (5) 6J | 91.6 (92.6) | 43.5 (44.5) | 34 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||
VPC20-10R (A) (5) 6J | 20 | 68.1 (69.1) | 10 (11) | 34 (35) | 20 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 |
VPC20-15R (A) (5) 6J | 78.1 (79.1) | 39 (40) | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||
VPC20-20R (A) (5) 6J | 94.1 (95.1) | 46 (47) | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||
VPC25-10R (A) (5) 6J | 25 | 69.1 (70.1) | 11 (12) | 35 (36) | 20 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 |
VPC25-15R (A) (5) 6J | 79.1 (80.1) | 40 (41) | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||
VPC25-20R (A) (5) 6J | 95.1 (96.1) | 47 (48) | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||
VPC30-10R (A) (5) 6J | 30 | 69.1 (72.1) | 11 (14) | 35 (38) | 20 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 |
VPC30-15R (A) (5) 6J | 79.1 (82.1) | 40 (43) | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||
VPC30-20R (A) (5) 6J | 95.1 (98.1) | 47 (50) | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||
VPC40-10R (A) (5) 6J | 40 | 72.1 (75.6) | 14 (17.5) | 38 (41.5) | 20 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 |
VPC40-15R (A) (5) 6J | 82.1 (85.6) | 43 (46.5) | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||
VPC40-20R (A) (5) 6J | 98.1 (101.6) | 50 (53.5) | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||
VPC50-10R (A) (5) 6J | 50 | 73.1 (76.1) | 15 (18) | 39 (42) | 20 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 |
VPC50-15R (A) (5) 6J | 83.1 (86.1) | 44 (47) | 25 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||
VPC50-20R (A) (5) 6J | 99.1 (102.1) | 51 (54) | 34 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 |
หน่วย: มิลลิเมตร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง แพ้ด | วิธีการติดตั้ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู เต้ารับ สุญญากาศ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | สปริง คลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 769.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 1 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 847.35 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 1 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 803.38 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 1 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 1,035.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 784.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 769.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 2 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 847.35 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 2 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 803.38 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 2 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 914.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 2 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 1,035.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 784.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 769.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 3 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 847.35 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 3 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 803.38 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 3 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 914.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 3 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 1,035.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 784.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 769.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 847.35 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 4 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 803.38 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 4 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 914.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 4 | 4 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 4 | - | ||
฿ 1,025.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 0.6 ถึง 1.7 | 10 | 57.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 811.82 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 0.6 ถึง 1.7 | 10 | 57.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 789.51 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 4 | 0.6 ถึง 1.7 | 10 | 57.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 831.12 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 4 | 4 | 0.6 ถึง 1.7 | 10 | 57.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 831.12 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 4 | 4 | 0.6 ถึง 1.7 | 10 | 57.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 914.34 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 4 | 4 | 0.6 ถึง 1.7 | 10 | 57.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 1,053.04 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 0.4 ถึง 1.7 | 15 | 68.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 839.56 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 0.4 ถึง 1.7 | 15 | 68.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 817.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 4 | 0.4 ถึง 1.7 | 15 | 68.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 858.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 4 | 4 | 0.4 ถึง 1.7 | 15 | 68.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 858.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 4 | 4 | 0.4 ถึง 1.7 | 15 | 68.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 942.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 4 | 4 | 0.4 ถึง 1.7 | 15 | 68.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 1,080.78 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 0.3 ถึง 1.8 | 20 | 78.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 867.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 0.3 ถึง 1.8 | 20 | 78.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 956.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 4 | 0.3 ถึง 1.8 | 20 | 78.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 844.99 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 4 | 0.3 ถึง 1.8 | 20 | 78.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 886.60 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 4 | 4 | 0.3 ถึง 1.8 | 20 | 78.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 886.60 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 4 | 4 | 0.3 ถึง 1.8 | 20 | 78.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 969.82 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 4 | 4 | 0.3 ถึง 1.8 | 20 | 78.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 942.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 6 | - | ||
฿ 728.60 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 6 | - | ||
฿ 706.29 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 7 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 6 | - | ||
฿ 747.90 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 6 | 7 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 6 | - | ||
฿ 747.90 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 6 | 7 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 6 | - | ||
฿ 831.12 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 6 | 7 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 43.2 | M12 | - | 6 | - | ||
฿ 969.82 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 0.8 ถึง 2.7 | 10 | 56.7 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 756.34 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 0.8 ถึง 2.7 | 10 | 56.7 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 734.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 7 | 0.8 ถึง 2.7 | 10 | 56.7 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 775.64 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 6 | 7 | 0.8 ถึง 2.7 | 10 | 56.7 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 775.64 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 6 | 7 | 0.8 ถึง 2.7 | 10 | 56.7 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 858.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 6 | 7 | 0.8 ถึง 2.7 | 10 | 56.7 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 997.56 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 0.7 ถึง 3.0 | 15 | 67.7 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 784.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 0.7 ถึง 3.0 | 15 | 67.7 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 761.77 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 7 | 0.7 ถึง 3.0 | 15 | 67.7 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 803.38 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 6 | 7 | 0.7 ถึง 3.0 | 15 | 67.7 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 803.38 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 6 | 7 | 0.7 ถึง 3.0 | 15 | 67.7 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 886.60 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 6 | 7 | 0.7 ถึง 3.0 | 15 | 67.7 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 1,025.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 0.9 ถึง 3.4 | 20 | 77.7 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 811.82 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 0.9 ถึง 3.4 | 20 | 77.7 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 789.51 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 7 | 0.9 ถึง 3.4 | 20 | 77.7 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 831.12 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 6 | 7 | 0.9 ถึง 3.4 | 20 | 77.7 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 831.12 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 6 | 7 | 0.9 ถึง 3.4 | 20 | 77.7 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 914.34 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 6 | 7 | 0.9 ถึง 3.4 | 20 | 77.7 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 964.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 45.6 | M12 | - | 6 | - | ||
฿ 728.60 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 45.6 | M12 | - | 6 | - | ||
฿ 706.29 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 5.5 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 45.6 | M12 | - | 6 | - | ||
฿ 747.90 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 8 | 5.5 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 45.6 | M12 | - | 6 | - | ||
฿ 747.90 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 8 | 5.5 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 45.6 | M12 | - | 6 | - | ||
฿ 831.12 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 8 | 5.5 | 0.9 ถึง 1.9 | 3 | 45.6 | M12 | - | 6 | - | ||
฿ 992.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 0.8 ถึง 2.7 | 10 | 55.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 756.34 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 0.8 ถึง 2.7 | 10 | 55.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 734.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 5.5 | 0.8 ถึง 2.7 | 10 | 55.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 775.64 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 8 | 5.5 | 0.8 ถึง 2.7 | 10 | 55.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 775.64 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 8 | 5.5 | 0.8 ถึง 2.7 | 10 | 55.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 858.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 8 | 5.5 | 0.8 ถึง 2.7 | 10 | 55.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 1,019.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 0.7 ถึง 3.0 | 15 | 66.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 784.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 0.7 ถึง 3.0 | 15 | 66.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 761.77 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 5.5 | 0.7 ถึง 3.0 | 15 | 66.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 803.38 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 8 | 5.5 | 0.7 ถึง 3.0 | 15 | 66.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 803.38 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 8 | 5.5 | 0.7 ถึง 3.0 | 15 | 66.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 886.60 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 8 | 5.5 | 0.7 ถึง 3.0 | 15 | 66.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 1,047.61 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 0.9 ถึง 3.4 | 20 | 76.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 811.82 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 0.9 ถึง 3.4 | 20 | 76.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 789.51 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 5.5 | 0.9 ถึง 3.4 | 20 | 76.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 831.12 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 8 | 5.5 | 0.9 ถึง 3.4 | 20 | 76.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 831.12 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 8 | 5.5 | 0.9 ถึง 3.4 | 20 | 76.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 914.34 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 8 | 5.5 | 0.9 ถึง 3.4 | 20 | 76.2 | M12 | - | 4 | ไม่มีฝาปิด | ||
฿ 1,025.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 10 | 8 | 4.0 ถึง 7.1 | 6 | 60.1 | M14 | - | 6 | - | ||
฿ 789.51 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 10 | 8 | 4.0 ถึง 7.1 | 6 | 60.1 | M14 | - | 6 | - |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง