1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์สูญญากาศ, แผ่นสูญญากาศ, แผ่นยาง ซีรี่ส์ KPAL

อุปกรณ์สูญญากาศ, แผ่นสูญญากาศ, แผ่นยาง ซีรี่ส์ KPAL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 340.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีวัสดุ Pad ที่หลากหลาย * ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข สิ่งนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

รหัสสินค้า
KPAL-2X4-S
KPAL-3.5X7-S
KPAL-4X10-N
KPAL-6-N
KPAL-6-S
KPAL-6X20-S
KPAL-8-N
KPAL-8-S
KPAL-10-N
KPAL-10-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง แพ้ด วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)

฿ 546.37

VACUUM EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน รูปไข่ยางซิลิกอนการกระจาย / การกระจายของไฟฟ้าสถิต / ทนความเย็น / ทนความร้อนขาว-30~ 2002×4

฿ 546.37

VACUUM EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน รูปไข่ยางซิลิกอนการกระจาย / การกระจายของไฟฟ้าสถิต / ทนความเย็น / ทนความร้อนขาว-30~ 2003.5×7

฿ 340.77

VACUUM EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน รูปไข่ยางไนไตรล์การกระจาย / การกระจายของไฟฟ้าสถิต / ทน น้ำมัน[สีดำ] สีดำ0~ 1004×10

฿ 340.77

VACUUM EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน มีความคุ้มค่ายางไนไตรล์การกระจาย / การกระจายของไฟฟ้าสถิต / ทน น้ำมัน[สีดำ] สีดำ0~ 1006

฿ 449.62

VACUUM EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน มีความคุ้มค่ายางซิลิกอนการกระจาย / การกระจายของไฟฟ้าสถิต / ทนความเย็น / ทนความร้อนขาว-30~ 2006

฿ 486.21

VACUUM EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน รูปไข่ยางซิลิกอนการกระจาย / การกระจายของไฟฟ้าสถิต / ทนความเย็น / ทนความร้อนขาว-30~ 2006×20

฿ 340.77

VACUUM EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน มีความคุ้มค่ายางไนไตรล์การกระจาย / การกระจายของไฟฟ้าสถิต / ทน น้ำมัน[สีดำ] สีดำ0~ 1008

฿ 449.62

VACUUM EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน มีความคุ้มค่ายางซิลิกอนการกระจาย / การกระจายของไฟฟ้าสถิต / ทนความเย็น / ทนความร้อนขาว-30~ 2008

฿ 358.91

VACUUM EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน มีความคุ้มค่ายางไนไตรล์การกระจาย / การกระจายของไฟฟ้าสถิต / ทน น้ำมัน[สีดำ] สีดำ0~ 10010

฿ 485.90

VACUUM EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน มีความคุ้มค่ายางซิลิกอนการกระจาย / การกระจายของไฟฟ้าสถิต / ทนความเย็น / ทนความร้อนขาว-30~ 20010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / แพ้ด วิธีการติดตั้ง ประเภทสวมเข้า วัสดุ ยาง
ความสูง L1(มิลลิเมตร) 7.5