(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กะทัดรัด / น้ำหนักเบา / อายุการใช้งานยาวนาน ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือที่แรงดันต่ำและการไหลต่ำ
[คุณสมบัติ]
· มีพอร์ทจ่ายสองพอร์ต และไม่ว่าลมจะเข้าจากด้าน A หรือ B ก็สามารถใช้เป็นเอาท์พุดได้
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· โครงสร้างแบบเรียบง่ายและอายุการใช้งานยาวนาน
· ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือที่แรงดันต่ำและการไหลต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
SV101 |
SV102 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ (ลิตร / นาที) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพทิศทางไปข้างหน้า (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว ชื่อของ สกรู ท่อในด้านอินพุต | ขนาดเกลียว กำหนดของหัวข้อประปาด้านไอเสีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,430.43 | AIR CONTROL DEVICE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 600 | 8 | 1/8 | 1/8 | ||
฿ 1,512.14 | AIR CONTROL DEVICE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1200 | 12 | 1/4 | 1/4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วกันกลับสองทาง | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P (P1) | เกลียวใน | ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P2 | เกลียวใน | ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A | เกลียวใน |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 1 | ประเภทของท่อ สกรู ในด้านอินพุต | Rc | ประเภทของหัวข้อท่อประปาไอเสีย | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง