1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วเร่งระบาย: พอร์ทอินพุด / ระบายเป็นฟิตติ้ง, พอร์ทเอาท์พุดเป็นเกลียว, ระบบระบายแบบยิ่งยวด

วาล์วเร่งระบาย: พอร์ทอินพุด / ระบายเป็นฟิตติ้ง, พอร์ทเอาท์พุดเป็นเกลียว, ระบบระบายแบบยิ่งยวด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 676.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำให้กระบอกลมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
· วาล์วคอคอดรูระบายแบบมาตรฐานจะมาพร้อมกับตัวลดเสียงลม
· ไม่จำเป็นต้องปรับการไหลของรูระบายใหม่เมื่อเปลี่ยนตัวลดเสียงลม

รหัสสินค้า
EQ01-C04P01C08
EQ01-C06P01C08
EQ02-C06P01C10
EQ02-C06P02C10
EQ02-C08P01C10
EQ02-C08P02C10
EQ03-C10P02C12
EQ03-C10P03C12
EQ03-C10P04C12
EQ03-C12P02C12
EQ03-C12P03C12
EQ03-C12P04C12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพทิศทางไปข้างหน้า
(ตารางมิลลิเมตร)
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพอากาศเสีย
(ตารางมิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง OD ในด้านอินพุต
(φ)
เอาต์พุต ขนาดเกลียว ของหัวข้อประปา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ไอเสียของ สายยาง เชื่อมต่อ
(φ)

฿ 676.47

CONTROL 1 ชิ้น 11 วัน 4941/88

฿ 700.36

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 6961/88

฿ 743.56

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 91661/810

฿ 743.71

CONTROL 1 ชิ้น 8 วัน 91661/410

฿ 744.17

CONTROL 1 ชิ้น 3 วัน 121681/810

฿ 744.47

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 121681/410

฿ 1,081.61

CONTROL 1 ชิ้น 8 วัน 2434101/412

฿ 1,081.91

CONTROL 1 ชิ้น 3 วัน 2535103/812

฿ 1,082.52

CONTROL 1 ชิ้น 15 วัน 2737101/212

฿ 1,082.52

CONTROL 1 ชิ้น 8 วัน 2534121/412

฿ 1,082.98

CONTROL 1 ชิ้น 8 วัน 2635123/812

฿ 1,083.43

CONTROL 1 ชิ้น 3 วัน 2837121/212

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์ว ไอเสียด่วน วัสดุ อะลูมิเนียม วัสดุ ซีล NBR
ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P (P1) คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A เกลียวนอก ด้านท่อไอเสีย พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ R คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.1:: 0.7 เอาต์พุต ประเภทท่อประปา R