(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทำให้กระบอกลมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
· วาล์วคอคอดรูระบายแบบมาตรฐานจะมาพร้อมกับตัวลดเสียงลม
· ไม่จำเป็นต้องปรับการไหลของรูระบายใหม่เมื่อเปลี่ยนตัวลดเสียงลม
รหัสสินค้า |
---|
EQ01-C04P01E |
EQ01-C06P01E |
EQ02-C06P01E |
EQ02-C06P02E |
EQ02-C08P01E |
EQ02-C08P02E |
EQ03-C10P02E |
EQ03-C10P03E |
EQ03-C10P04E |
EQ03-C12P02E |
EQ03-C12P03E |
EQ03-C12P04E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพทิศทางไปข้างหน้า (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพอากาศเสีย (ตารางมิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง OD ในด้านอินพุต (φ) | เอาต์พุต ขนาดเกลียว ของหัวข้อประปา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,074.48 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 4 | 8 | 4 | 1/8 | ||
฿ 1,081.91 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 8 | 6 | 1/8 | ||
฿ 1,216.40 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9 | 15 | 6 | 1/8 | ||
฿ 1,328.25 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9 | 15 | 6 | 1/4 | ||
฿ 1,217.01 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 15 | 8 | 1/8 | ||
฿ 1,217.31 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 15 | 8 | 1/4 | ||
฿ 1,749.35 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 24 | 31 | 10 | 1/4 | ||
฿ 1,749.82 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 25 | 31 | 10 | 3/8 | ||
฿ 1,749.51 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 27 | 34 | 10 | 1/2 | ||
฿ 1,749.51 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 25 | 31 | 12 | 1/4 | ||
฿ 1,750.27 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 26 | 31 | 12 | 3/8 | ||
฿ 1,750.42 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 28 | 34 | 12 | 1/2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์ว ไอเสียด่วน | วัสดุ | อะลูมิเนียม | วัสดุ ซีล | NBR |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P (P1) | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A | เกลียวนอก | ด้านท่อไอเสีย พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ R | บรรยากาศเปิด (พร้อมเค้นไอเสีย) |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.7 | เอาต์พุต ประเภทท่อประปา | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง