(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทำให้กระบอกลมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
· วาล์วคอคอดรูระบายแบบมาตรฐานจะมาพร้อมกับตัวลดเสียงลม
· ไม่จำเป็นต้องปรับการไหลของรูระบายใหม่เมื่อเปลี่ยนตัวลดเสียงลม
รหัสสินค้า |
---|
EQ01-P01C06C08 |
EQ02-P01C06C10 |
EQ02-P01C08C10 |
EQ02-P02C06C10 |
EQ02-P02C08C10 |
EQ03-P03C10C12 |
EQ03-P03C12C12 |
EQ03-P04C10C12 |
EQ03-P04C12C12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพทิศทางไปข้างหน้า (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพอากาศเสีย (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว ชื่อของ สกรู ท่อในด้านอินพุต | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ไอเสียของ สายยาง เชื่อมต่อ (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 610.29 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.5 | 6.5 | 1/8 | 6 | 8 | ||
฿ 677.98 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 9 | 1/8 | 6 | 10 | ||
฿ 678.14 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 1/8 | 8 | 10 | ||
฿ 678.29 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 9 | 1/4 | 6 | 10 | ||
฿ 678.44 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 1/4 | 8 | 10 | ||
฿ 916.22 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 21 | 24 | 3/8 | 10 | 12 | ||
฿ 916.68 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 22 | 27 | 3/8 | 12 | 12 | ||
฿ 917.13 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 21 | 24 | 1/2 | 10 | 12 | ||
฿ 917.59 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 23 | 27 | 1/2 | 12 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์ว ไอเสียด่วน | วัสดุ | อะลูมิเนียม | วัสดุ ซีล | NBR |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P (P1) | เกลียวนอก | ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ด้านท่อไอเสีย พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ R | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.7 | ประเภทของท่อ สกรู ในด้านอินพุต | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง