1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

วาล์วกันกลับ, เช็ควาล์ว, แบบยูเนี่ยนตรง

วาล์วกันกลับ, เช็ควาล์ว, แบบยูเนี่ยนตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 522.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นไปได้ที่จะรักษา ความดัน จากด้าน เอาต์พุต เพราะมีเพียงอินพุตอากาศจากด้านหนึ่งไหล
· ทำจากเรซิ่น จึงมีราคาถูกและน้ำหนักเบา
·สามารถใช้กับท่อสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ และ ความดัน ต่ำ

คุณสมบัติ

● เนื่องจากลมไหลมาจากรูทางเข้าเท่านั้น จึงสามารถคงแรงดันที่รูทางออกได้

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● ของไหลที่ใช้งาน: อากาศ
● ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: 0 ถึง 60 °C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
● ความดันในการใช้งาน: 0.9 MPa
● ความดันสุญญากาศในการใช้งาน: -100 kPa
● ความดันเริ่มต้นขั้นต่ำ: 0.01 MPa หรือต่ำกว่า
● ความต่างของความดันเริ่มต้นขั้นต่ำ: 0.02 MPa

วัสดุ

● บอดี้หลัก: อลูมิเนียม
● ยางซีล: ยางไนไตร (NBR)
รหัสสินค้า
CVU4-4SALE
CVU6-6SALE
CVU8-8SALE
CVU10-10
CVU12-12SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)
เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง บังคับ
(φ)

฿ 522.17

฿ 313.30

CONTROL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.75 หรือน้อยกว่า4

฿ 588.25

฿ 355.83

CONTROL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 106

฿ 647.09

฿ 368.65

CHECK VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 13.5ถึง 158

฿ 1,416.17

CHECK VALVES 1 ชิ้น 3 วัน 32ถึง 4010

฿ 1,486.58

฿ 846.01

CHECK VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 46ถึง 5012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง วัสดุ อะลูมิเนียม
วัสดุ ซีล NBR ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9 ไม่มีการรักษา น้ำมัน การใช้น้ำมันเทอร์ไบน์