1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วกันกลับ, เช็ควาล์ว, บุชชิ่ง, ชนิดเรซิ่น

วาล์วกันกลับ, เช็ควาล์ว, บุชชิ่ง, ชนิดเรซิ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 292.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นไปได้ที่จะรักษา ความดัน จากด้าน เอาต์พุต เพราะมีเพียงอินพุตอากาศจากด้านหนึ่งไหล
· ทำจากเรซิ่น จึงมีราคาถูกและน้ำหนักเบา
·สามารถใช้กับท่อสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ และ ความดัน ต่ำ

รหัสสินค้า
CVPF01-01ASALE
CVPF02-02ASALE
CVPF02-02B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)
ประเภทของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว ประเภทของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว 2

฿ 292.35

฿ 165.82

CONTROL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอกเกลียวใน7ถึง 10R1/8Rc1/8

฿ 325.04

฿ 162.75

CONTROL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอกเกลียวใน14.3ถึง 15R1/4Rc1/4

฿ 323.66

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน เกลียวในเกลียวนอก14.3ถึง 15Rc1/4R1/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง บุชชิ่ง วัสดุ ทองเหลือง
วัสดุ ซีล NBR ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9