1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วกันกลับ, เช็ควาล์ว บุชชิ่ง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • วาล์วกันกลับ, เช็ควาล์ว บุชชิ่ง
  • วาล์วกันกลับ, เช็ควาล์ว บุชชิ่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 536.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นไปได้ที่จะรักษา ความดัน จากด้าน เอาต์พุต เพราะมีเพียงอินพุตอากาศจากด้านหนึ่งไหล
· ทำจากเรซิ่น จึงมีราคาถูกและน้ำหนักเบา
·สามารถใช้กับท่อสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ และ ความดัน ต่ำ

รหัสสินค้า
CVF01-01ASALE
CVF01-01BSALE
CVF02-02ASALE
CVF02-02BSALE
CVF03-03A
CVF04-04ASALE
CVF04-04B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)
ประเภทของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว ประเภทของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว 2

฿ 536.43

฿ 303.94

CHECK VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทองเหลืองเกลียวนอกเกลียวใน6ถึง 10R1/8Rc1/8

฿ 536.43

฿ 309.25

CHECK VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทองเหลืองเกลียวในเกลียวนอก6ถึง 10Rc1/8R1/8

฿ 586.89

฿ 330.83

CHECK VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทองเหลืองเกลียวนอกเกลียวใน14.5ถึง 15R1/4Rc1/4

฿ 594.03

฿ 336.04

CHECK VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทองเหลืองเกลียวในเกลียวนอก14.5ถึง 15Rc1/4R1/4

฿ 1,017.02

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน อะลูมิเนียมเกลียวนอกเกลียวใน52ถึง 100R3/8Rc3/8

฿ 1,138.00

฿ 621.01

CONTROL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน อะลูมิเนียมเกลียวนอกเกลียวใน78ถึง 100R1/2Rc1/2

฿ 1,130.86

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน อะลูมิเนียมเกลียวในเกลียวนอก78ถึง 100Rc1/2R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง บุชชิ่ง วัสดุ ซีล NBR
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9