(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เป็นไปได้ที่จะรักษา ความดัน จากด้าน เอาต์พุต เพราะมีเพียงอินพุตอากาศจากด้านหนึ่งไหล
· ทำจากเรซิ่น จึงมีราคาถูกและน้ำหนักเบา
·สามารถใช้กับท่อสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ และ ความดัน ต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
CVC4-01A |
CVC4-01B |
CVC4-M5A |
CVC4-M5B |
CVC4-M6A |
CVC6-01A |
CVC6-01B |
CVC6-02A |
CVC6-02B |
CVC8-01A |
CVC8-01B |
CVC8-02A |
CVC8-02B |
CVC10-03A |
CVC10-03B |
CVC10-04B |
CVC12-03A |
CVC12-03B |
CVC12-04A |
CVC12-04B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P | ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | ประเภทของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง บังคับ (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 479.14 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ทองเหลือง | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 2.7 | 5 หรือน้อยกว่า | R | 1/8 | 4 | ||
฿ 479.14 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทองเหลือง | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | 2.7 | 5 หรือน้อยกว่า | R | 1/8 | 4 | ||
฿ 450.94 | CHECK VALVES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ทองเหลือง | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 2.5 | 5 หรือน้อยกว่า | M | M5×0.8 | 4 | ||
฿ 450.94 ฿ 229.71 | CHECK VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ทองเหลือง | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | 2.5 | 5 หรือน้อยกว่า | M | M5×0.8 | 4 | ||
฿ 443.79 | CONTROL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ทองเหลือง | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 2.7 | 5 หรือน้อยกว่า | M | M6×1 | 4 | ||
฿ 506.87 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ทองเหลือง | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 6.8 | ถึง 10 | R | 1/8 | 6 | ||
฿ 506.87 ฿ 284.10 | CHECK VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ทองเหลือง | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | 6.8 | ถึง 10 | R | 1/8 | 6 | ||
฿ 536.43 ฿ 303.46 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ทองเหลือง | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 6.8 | ถึง 10 | R | 1/4 | 6 | ||
฿ 536.43 ฿ 296.00 | CHECK VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ทองเหลือง | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | 6.8 | ถึง 10 | R | 1/4 | 6 | ||
฿ 564.02 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ทองเหลือง | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 6.8 | ถึง 10 | R | 1/8 | 8 | ||
฿ 564.17 ฿ 369.25 | CHECK VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ทองเหลือง | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | 6.8 | ถึง 10 | R | 1/8 | 8 | ||
฿ 592.06 ฿ 325.51 | CHECK VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ทองเหลือง | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 15.5 | ถึง 20 | R | 1/4 | 8 | ||
฿ 592.06 | CHECK VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ทองเหลือง | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | 15.5 | ถึง 20 | R | 1/4 | 8 | ||
฿ 1,209.41 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 35 | ถึง 40 | R | 3/8 | 10 | ||
฿ 1,198.54 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | อะลูมิเนียม | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | 35 | ถึง 40 | R | 3/8 | 10 | ||
฿ 1,264.20 ฿ 709.60 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อะลูมิเนียม | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | 39 | ถึง 40 | R | 1/2 | 10 | ||
฿ 1,240.76 | CONTROL | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | อะลูมิเนียม | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 50 | ถึง 50 | R | 3/8 | 12 | ||
฿ 1,240.76 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | อะลูมิเนียม | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | 50 | ถึง 50 | R | 3/8 | 12 | ||
฿ 1,306.41 ฿ 733.42 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อะลูมิเนียม | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 53 | ถึง 100 | R | 1/2 | 12 | ||
฿ 1,281.89 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | อะลูมิเนียม | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | 53 | ถึง 100 | R | 1/2 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ ซีล | NBR |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 | ไม่มีการรักษา น้ำมัน | การใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง