(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วปีกผีเสื้อ พร้อมตัวเก็บ ตัวเก็บเสียง
[คุณสมบัติ]
·สามารถต่อเข้ากับ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา โดยตรงเพื่อปรับความเร็วของ กระบอกสูบ (เช่นเมื่อมีที่ว่างรอบ กระบอกสูบ ไม่เพียงพอ)
·ต้นทุนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ ตัวควบคุมปริมาณลม
ลักษณะของ วาล์วปีกผีเสื้อ
วาล์วปีกผีเสื้อ ET ET ดรออิ้งบอกขนาด
วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหลชนิดราคาประหยัด
รูปแบบ | R | A | B | L | øP | แม่มด H | มวล (ก.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขีดสุด | ขั้นต่ำ | ขีดสุด | ขั้นต่ำ | ||||||
ETM5 | M5 × 0.8 | 3 | 23.4 | 20.6 | 20.4 | 17.6 | 10 | 8 | 4.3 |
ET01 | R1/8 | 8 | 35.5 | 29.3 | 31.5 | 25.4 | 14 | 10 | 14 |
ET02 | R1/4 | 11 | 37.4 | 31.6 | 31.4 | 25.6 | 18 | 14 | 26 |
ET03 | R3/8 | 12.5 | 41.3 | 35.2 | 35 | 28.9 | 22 | 17 | 47 |
ET04 | R1/2 | 14.5 | 42.8 | 37.4 | 34.6 | 29.2 | 27 | 21 | 68 |
ลักษณะ อัตราการไหล ETM5
ลักษณะ อัตราการไหล ET01
ลักษณะ อัตราการไหล ET02
ลักษณะ อัตราการไหล ET03
ลักษณะ อัตราการไหล ET04
รหัสสินค้า |
---|
ET01 |
ET02 |
ET03 |
ET04 |
ETM5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.83 ฿ 162.70 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R1 / 8 | ||
฿ 248.08 ฿ 176.71 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R1 / 4 | ||
฿ 350.77 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | R3 / 8 | ||
฿ 408.55 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | R1 / 2 | ||
฿ 135.18 | CONTROL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M5 × 0.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์ว ปีกผีเสื้อ | รูปทรง | แนบโดยตรง | ทิศทางควบคุม | มิเตอร์วัดขาเข้าและออก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | การเชื่อมต่อสายไฟ กับ สกรู | วัสดุ | ทองเหลือง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง | ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน | ประเภท น็อตล็อค | ขึ้นลาย |
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 | บังคับของเหลว | อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง