1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวควบคุมปริมาณลม SC series

ตัวควบคุมปริมาณลม SC series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,602.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมความเร็วแบบปรับกระบอกสูบง่าย
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งระหว่างกระบอกสูบและวาล์วเปิดปิด เพื่อความสะดวกในการปรับความเร็วของกระบอกสูบ
· เมื่อความเร็วรอบในการหมุนเข็มเพิ่มขึ้นจะสามารถปรับอัตราการไหลได้อย่างหลากหลายเมื่อวาล์วปิดสนิทและเปิดเต็มที่หลังจากบังคับเปิดวาล์วกันกลับ
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมความเร็วของแอคชูเอเตอร์ระบบนิวเมติกส์

รหัสสินค้า
SC-8
SC-10
SC-15
SC-20SALE
SC-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการไหลสูงสุด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 1,602.35

AIR CONTROL DEVICE 1 ชิ้น 12 วัน 4200Rc1/4

฿ 1,602.35

AIR CONTROL DEVICE 1 ชิ้น 12 วัน 5700Rc3/8

฿ 2,062.69

AIR CONTROL DEVICE 1 ชิ้น 10 วัน 8000Rc1/2

฿ 2,038.75

฿ 1,223.45

TAIYO AIR CONTROL DEVICE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16000Rc3/4

฿ 3,323.00

AIR CONTROL DEVICE 1 ชิ้น 19 วัน 20000RC1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง แบบตรง ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาออก
ประเภทข้อต่อ ทั้งสองฝ่าย ชนิดมีรูต๊าปเกลียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว สเตนเลส (SUS303, SUS304)
ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ประเภท น็อตล็อค น็อตหกเหลี่ยม ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 5:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.05:: 1