(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วควบคุมความเร็วชนิดอิสระ และตัวควบคุมความเร็ว สำหรับอุปกรณ์ขับเคลื่อนที่มาตรฐานที่สุด
[คุณสมบัติ]
·เรามี สเปค บรรจุภัณฑ์คลีนรูมที่เหมาะสมสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ไม่จำเป็น).
· ผลิตภัณฑ์ ใช้ จาระบี ฟลูออรีน เคมี และทำความสะอาดด้วยอากาศที่สะอาดก่อนที่จะบรรจุในห้องสะอาด (เทียบเท่ากับ ISO class 6)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์ประกอบ, เครื่องบรรจุ, อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ, การปล่อย แม่พิมพ์ และ แม่พิมพ์
สายยาง สามารถดึงออกมาในทิศทางใดก็ได้
ประเภทอิสระช่วยให้ชิ้นส่วนที่เหมาะสมและตัวเครื่องหลักพลาสติกหมุนได้
ชนิดยูนิเวอร์ซัล เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วของไส้กุญแจแบบปากกา
มันเหมาะสำหรับการประหยัดพื้นที่ท่อ
ชนิดยูนิเวอร์ซัล ช่วยให้การหมุนของชิ้นส่วนหลัก ตัวเครื่อง พลาสติก A และ B และส่วน ตัวเครื่อง ข้อต่อฟิตติ้ง
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
ช่วง ความดัน ใช้งาน | 0.1 ถึง 0.9 mpa ( สเปค คืน สปริง:0.05 ถึง 0.5 mpa) 0.05 ถึง 1.0 mpa (ประเภท JSMU) |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 0 ถึง 60 ℃ (ไม่มีการแช่แข็ง) |
เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน ทำงานของ วาล์ว | 0.05 mpa ( สเปค คืน สปริง:0.02 mpa) 0.005 mpa (ประเภท JSMU) |
มิลลิเมตรขนาด (มม.) | ø3, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
---|---|
ขนาดหุน | ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2 |
เกลียวเมตริก/เกลียวมิล | M3 × 0.5, M5 × 0.8 |
---|---|
เกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว | R1 / 8, R1 / 4, R3 / 8, R1 / 2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางควบคุม | วัสดุส่วนเกลียว | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D | ขนาดเกลียว ของ เกลียว | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สเปค วาล์ว | ปล่อย แหวน สี | สี ตัวเครื่อง เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 389.38 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 1/4 | R1 / 8 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 406.01 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 1/4 | R1 / 8 | สปริง - กลับ | ขาว | สีดำ | ||
฿ 390.91 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 1/4 | R1 / 8 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 398.85 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 1/4 | R1 / 8 | สปริง - กลับ | ขาว | สีดำ | ||
฿ 421.38 | CONTROL | 1 ชิ้น | 9 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 1/4 | R1 / 4 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 436.62 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 1/4 | R1 / 4 | สปริง - กลับ | ขาว | สีดำ | ||
฿ 429.33 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 1/4 | R1 / 4 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 429.33 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 1/4 | R1 / 4 | สปริง - กลับ | ขาว | สีดำ | ||
฿ 332.20 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 1/4 | M5 × 0.8 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 348.83 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 1/4 | M5 × 0.8 | สปริง - กลับ | ขาว | สีดำ | ||
฿ 347.15 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 1/4 | M5 × 0.8 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 341.71 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 1/4 | M5 × 0.8 | สปริง - กลับ | ขาว | สีดำ | ||
฿ 392.66 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส พิเศษ (เทียบเท่า SUS303 ที่ทนต่อ การกัดกร่อน) | 0.1~ 0.9 | 1/8 | M3 × 0.5 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 409.44 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส พิเศษ (เทียบเท่า SUS303 ที่ทนต่อ การกัดกร่อน) | 0.05 ~ 0.5 | 1/8 | M3 × 0.5 | สปริง - กลับ | ขาว | สีดำ | ||
฿ 402.31 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส พิเศษ (เทียบเท่า SUS303 ที่ทนต่อ การกัดกร่อน) | 0.1~ 0.9 | 1/8 | M3 × 0.5 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 402.31 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส พิเศษ (เทียบเท่า SUS303 ที่ทนต่อ การกัดกร่อน) | 0.05 ~ 0.5 | 1/8 | M3 × 0.5 | สปริง - กลับ | ขาว | สีดำ | ||
฿ 278.68 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 1/8 | M5 × 0.8 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 292.89 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 1/8 | M5 × 0.8 | สปริง - กลับ | ขาว | สีดำ | ||
฿ 285.93 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 1/8 | M5 × 0.8 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 285.93 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 1/8 | M5 × 0.8 | สปริง - กลับ | ขาว | สีดำ | ||
฿ 504.21 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 3/8 | R1 / 4 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 520.84 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 3/8 | R1 / 4 | สปริง - กลับ | ขาว | สีดำ | ||
฿ 503.89 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 3/8 | R1 / 4 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 513.30 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 3/8 | R1 / 4 | สปริง - กลับ | ขาว | สีดำ | ||
฿ 565.24 | CONTROL | 1 ชิ้น | 9 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 3/8 | R3 / 8 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 573.19 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 3/8 | R3 / 8 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 407.63 | CONTROL | 1 ชิ้น | 14 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส พิเศษ (เทียบเท่า SUS303 ที่ทนต่อ การกัดกร่อน) | 0.1~ 0.9 | 3 | M3 × 0.5 | มาตรฐาน | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 409.44 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส พิเศษ (เทียบเท่า SUS303 ที่ทนต่อ การกัดกร่อน) | 0.05 ~ 0.5 | 3 | M3 × 0.5 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 394.21 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส พิเศษ (เทียบเท่า SUS303 ที่ทนต่อ การกัดกร่อน) | 0.1~ 0.9 | 3 | M3 × 0.5 | มาตรฐาน | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 402.31 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส พิเศษ (เทียบเท่า SUS303 ที่ทนต่อ การกัดกร่อน) | 0.05 ~ 0.5 | 3 | M3 × 0.5 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 277.33 ฿ 166.62 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 3 | M5 × 0.8 | มาตรฐาน | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 292.73 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 3 | M5 × 0.8 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 292.69 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 3 | M5 × 0.8 | มาตรฐาน | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 286.07 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 3 | M5 × 0.8 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 364.00 ฿ 218.40 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 4 | R1 / 8 | มาตรฐาน | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 370.96 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 4 | R1 / 8 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 377.73 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 4 | R1 / 8 | มาตรฐาน | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 363.02 ฿ 197.88 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 4 | R1 / 8 | มาตรฐาน | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 370.96 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 4 | R1 / 8 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 398.67 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส พิเศษ (เทียบเท่า SUS303 ที่ทนต่อ การกัดกร่อน) | 0.1~ 0.9 | 4 | M3 × 0.5 | มาตรฐาน | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 409.44 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส พิเศษ (เทียบเท่า SUS303 ที่ทนต่อ การกัดกร่อน) | 0.05 ~ 0.5 | 4 | M3 × 0.5 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 418.62 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส พิเศษ (เทียบเท่า SUS303 ที่ทนต่อ การกัดกร่อน) | 0.1~ 0.9 | 4 | M3 × 0.5 | มาตรฐาน | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 397.94 ฿ 209.75 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส พิเศษ (เทียบเท่า SUS303 ที่ทนต่อ การกัดกร่อน) | 0.1~ 0.9 | 4 | M3 × 0.5 | มาตรฐาน | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 402.31 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส พิเศษ (เทียบเท่า SUS303 ที่ทนต่อ การกัดกร่อน) | 0.05 ~ 0.5 | 4 | M3 × 0.5 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 409.21 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | [สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สเตนเลส พิเศษ (เทียบเท่า SUS303 ที่ทนต่อ การกัดกร่อน) | 0.1~ 0.9 | 4 | M3 × 0.5 | มาตรฐาน | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 277.33 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 4 | M5 × 0.8 | มาตรฐาน | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 286.23 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 4 | M5 × 0.8 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 284.87 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 4 | M5 × 0.8 | สปริง - กลับ | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 302.10 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 4 | M5 × 0.8 | มาตรฐาน | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 281.86 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 4 | M5 × 0.8 | มาตรฐาน | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 286.23 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 4 | M5 × 0.8 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 292.69 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 4 | M5 × 0.8 | มาตรฐาน | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 417.51 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 5/16 | R1 / 8 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 434.14 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 5/16 | R1 / 8 | สปริง - กลับ | ขาว | สีดำ | ||
฿ 426.74 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 5/16 | R1 / 8 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 426.74 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 5/16 | R1 / 8 | สปริง - กลับ | ขาว | สีดำ | ||
฿ 460.26 | CONTROL | 1 ชิ้น | 9 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 5/16 | R1 / 4 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 464.59 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 5/16 | R1 / 4 | สปริง - กลับ | ขาว | สีดำ | ||
฿ 457.22 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 5/16 | R1 / 4 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 457.22 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 5/16 | R1 / 4 | สปริง - กลับ | ขาว | สีดำ | ||
฿ 560.75 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 5/16 | R3 / 8 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 572.72 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 5/16 | R3 / 8 | มาตรฐาน | ขาว | สีดำ | ||
฿ 412.89 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 6 | R1 / 8 | มาตรฐาน | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 398.85 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 6 | R1 / 8 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 411.59 | PISCO | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 6 | R1 / 8 | มาตรฐาน | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 394.49 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 6 | R1 / 8 | มาตรฐาน | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 398.85 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 6 | R1 / 8 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 405.55 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 6 | R1 / 8 | มาตรฐาน | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 422.50 ฿ 286.92 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 6 | R1 / 4 | มาตรฐาน | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 436.47 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 6 | R1 / 4 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 436.00 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 6 | R1 / 4 | มาตรฐาน | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 424.96 ฿ 250.94 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 6 | R1 / 4 | มาตรฐาน | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 429.33 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 6 | R1 / 4 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 334.75 ฿ 222.81 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 6 | M5 × 0.8 | มาตรฐาน | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 341.86 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 6 | M5 × 0.8 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 348.43 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 6 | M5 × 0.8 | มาตรฐาน | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 337.49 ฿ 193.62 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 6 | M5 × 0.8 | มาตรฐาน | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 341.86 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 6 | M5 × 0.8 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 348.43 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 6 | M5 × 0.8 | มาตรฐาน | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 422.38 ฿ 259.81 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 8 | R1 / 8 | มาตรฐาน | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 433.99 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 8 | R1 / 8 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 433.99 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 8 | R1 / 8 | มาตรฐาน | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 422.38 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 8 | R1 / 8 | มาตรฐาน | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 426.74 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 8 | R1 / 8 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 423.56 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 8 | R1 / 8 | มาตรฐาน | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 451.75 ฿ 296.71 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 8 | R1 / 4 | มาตรฐาน | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 464.59 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 8 | R1 / 4 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 464.44 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 8 | R1 / 4 | มาตรฐาน | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 449.27 ฿ 263.72 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.1~ 0.9 | 8 | R1 / 4 | มาตรฐาน | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 457.22 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ทองเหลือง | 0.05 ~ 0.5 | 8 | R1 / 4 | สปริง - กลับ | สีดำ | สีดำ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | การกำหนดค่าที่ต้องการ | ประเภทข้อต่อ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | PBT | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน |
ประเภท น็อตล็อค | ขึ้นลาย | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 | สเปค แพ็คเกจ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง