1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อศอกควบคุมความเร็วชนิดอัตราการไหลสูงชนิดอัตราการไหลสูง

ข้อศอกควบคุมความเร็วชนิดอัตราการไหลสูงชนิดอัตราการไหลสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 428.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วของอุปกรณ์ขับเคลื่อน
· อัตราการไหล ใหญ่ขึ้นหนึ่งขนาดโดยมีขนาดเดียวกันกับ รุ่นมาตรฐาน
·เหมาะสำหรับกระบอกสูบความเร็วสูง
นอกจากนี้ยังมีประเภทสีเทาอ่อนเป็นตัวเลือก

รหัสสินค้า
JSC6-01AHSALE
JSC6-01AHW
JSC6-02AH
JSC6-02AHW
JSC8-01AHSALE
JSC8-01AHW
JSC8-02AHSALE
JSC8-02AHW
JSC8-03AH
JSC8-03AHW
JSC10-02AH
JSC10-03AH
JSC12-03AH
JSC12-04AH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D ขนาดเกลียว ของ เกลียว สีลักษณะที่ปรากฏ

฿ 437.74

฿ 244.48

SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 428.39

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 6R1 / 8สเปค สีเทาอ่อน

฿ 470.78

CONTROL 1 ชิ้น 3 วัน 6R1 / 4สเปค มาตรฐาน

฿ 458.54

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 6R1 / 4สเปค สีเทาอ่อน

฿ 462.33

฿ 249.47

CONTROL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R1 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 458.54

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 8R1 / 8สเปค สีเทาอ่อน

฿ 501.24

฿ 284.45

SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R1 / 4สเปค มาตรฐาน

฿ 488.69

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 8R1 / 4สเปค สีเทาอ่อน

฿ 620.23

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 8R3 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 609.30

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 8R3 / 8สเปค สีเทาอ่อน

฿ 556.27

CONTROL 1 ชิ้น 3 วัน 10R1 / 4สเปค มาตรฐาน

฿ 620.52

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 10R3 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 681.44

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 12R3 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 717.65

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 12R1 / 2สเปค มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง ข้อต่องอ ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาออก
ประเภทข้อต่อ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง วัสดุ ทองเหลือง สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ประเภท น็อตล็อค ขึ้นลาย
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.1:: 0.7