1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด ตัวควบคุมปริมาณลม TSC

ชุด ตัวควบคุมปริมาณลม TSC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 631.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมปริมาณลม ชนิดตรง L ซึ่งตำแหน่งการติดตั้งสามารถเป็นอิสระได้
[คุณสมบัติ]
· ลักษณะการไหลที่ดีเยี่ยมและขนาดกะทัดรัด
· กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับกระบอกปากกา กระบอก จิ๊ก และกระบอกบาง
· สำหรับประเภท ข้อต่อยูเนี่ยน ยน คุณสามารถ คลองเลื่อย ทิศทางของท่อหรือ เข็ม ได้อย่างอิสระ
· ตัวควบคุมปริมาณลม ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ กระบอกสูบขนาดเล็ก
· สามารถปรับความเร็วของ กระบอกลม ฯลฯ ได้
· มีรูปทรงและขนาดให้เลือกหลากหลาย ทั้งแบบ ข้อต่องอ และแบบ การเชื่อมต่อสายไฟ ตรง กระบอกสูบ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้ กระบอกลม ฯลฯ ในทุกอุตสาหกรรม

ดรออิ้ง

ดรออิ้งบอกขนาด ของ TSC-L-BF

ดรออิ้งบอกขนาด ของ TSC-L-BF

ดรออิ้งบอกขนาด ของ TSC-L

ดรออิ้งบอกขนาด ของ TSC-L

ดรออิ้งบอกขนาด ของ TSC-F-BF

ดรออิ้งบอกขนาด ของ TSC-F-BF

ดรออิ้งบอกขนาด ของ TSC-US

ดรออิ้งบอกขนาด ของ TSC-US

ดรออิ้งบอกขนาด ของ TSC-US-BF

ดรออิ้งบอกขนาด ของ TSC-US-BF

ดรออิ้งบอกขนาด ของTSC

ดรออิ้งบอกขนาด ของTSC

ดรออิ้งบอกขนาด ของ TSC-F

ดรออิ้งบอกขนาด ของ TSC-F

 

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

หลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้ตั้งท่าติด คลองเลื่อย ได้อย่างอิสระ

ลักษณะภายนอก ของ TSC-L-BF

ลักษณะภายนอก ของ TSC-L-BF

ลักษณะภายนอก ของ TSC-L

ลักษณะภายนอก ของ TSC-L

ลักษณะภายนอก ของ TSC-F-BF

ลักษณะภายนอก ของ TSC-F-BF

ลักษณะภายนอก ของ TSC-US

ลักษณะภายนอก ของ TSC-US

ลักษณะภายนอก ของ TSC-US-BF

ลักษณะภายนอก ของ TSC-US-BF

ลักษณะภายนอก ของTSC

ลักษณะภายนอก ของTSC

ลักษณะภายนอก ของ TSC-F

ลักษณะภายนอก ของ TSC-F

 
รายการรหัสสินค้า
TSCTSC-FTSC-F-BFTSC-USTSC-US-BFTSC-LTSC-L-BF
วิธีการวางท่อ
และ
เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ
อุปกรณ์ควบคุม ไหล
P
เกลียวใน
M5 × 0.8
เกลียวนอก
M5 × 0.8
เกลียวนอก ข้อต่อยูเนี่ยน
M5 × 0.8
เกลียวนอก
M5 × 0.8
อุปกรณ์ควบคุม ไหล
A
เกลียวใน
M5 × 0.8
สายยาง ยูรีเทน
สำหรับ ⌀4 × 2.5
แคลมป์ยึด ข้อต่อฟิตติ้ง
เกลียวใน
M5 × 0.8
สายยาง ยูรีเทน
สำหรับ ⌀4 × 2.5
แคลมป์ยึด ข้อต่อฟิตติ้ง
เกลียวใน
M5 × 0.8
สายยาง ยูรีเทน
สำหรับ ⌀4 × 2.5
แคลมป์ยึด ข้อต่อฟิตติ้ง
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
ช่วงความดันที่ใช้งาน (MPa)0 ถึง 0.9
รับประกัน ความทนความดัน MPa1.32
แรงดันในการเปิดวาล์ว MPa0.05
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน°C 5 ถึง 60
น้ำหนัก กรัม161820.51921.51517

โครงสร้างภายในและชื่อของแต่ละส่วน

ลูกบิด ปรับ , น็อตล็อค, เข็ม, โอริง ริง , ตัวเครื่อง, เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ, สปริง

ลูกบิด ปรับ , น็อตล็อค, เข็ม, โอริง ริง , ตัวเครื่อง, เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ, สปริง

วัสดุ ของชิ้นส่วนหลัก

ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล แบบใช้ไฟฟ้า)
เข็ม: สเตนเลส
น็อตล็อค: ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล แบบใช้ไฟฟ้า)
เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ: ยางสังเคราะห์ (NBR)
โอริง: ยางสังเคราะห์ (NBR)
ลูกบิด: ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล แบบใช้ไฟฟ้า)

เรื่องราวการพัฒนา

 

เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วตั้งแต่เปิดตัว และมีความน่าเชื่อถือและมี ราง ที่พิสูจน์แล้ว
ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
TSCSALE
TSC-F
TSC-L
TSC-US
TSC-US-BF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ประเภทข้อต่อ วิธีการวางท่อ

฿ 704.91

฿ 423.09

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [แบบตรง] แบบตรงทั้งสองฝ่าย ชนิดมีรูต๊าปเกลียวมาตรฐาน

฿ 631.23

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 7 วัน [แบบตรง] แบบตรงเกลียวนอก + เกลียวในมาตรฐาน

฿ 673.41

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน ข้อต่องอเกลียวนอก + เกลียวในมาตรฐาน

฿ 674.03

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 7 วัน [แบบตรง] แบบตรงเกลียวนอก + เกลียวในสกรู เกลียวนอก ข้อต่อยูเนี่ยน

฿ 674.49

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 7 วัน [แบบตรง] แบบตรงสกรู เกลียวนอก + ตัว ข้อต่อหางปลาไหลสกรู เกลียวนอก ข้อต่อยูเนี่ยน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาเข้าและออก วัสดุ ทองเหลือง
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง ประเภทลูกบิด มาตรฐาน
ประเภท น็อตล็อค แหวน น๊อตตัวเมีย ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 5:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ M5 × 0.8

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มิเตอร์เข้าและมิเตอร์ออกหมายความว่าอย่างไรในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม
ตอบ: มิเตอร์เอาต์จะควบคุม ความดัน ไอเสียและใช้สำหรับกระบอกสูบแบบดับเบิ้ลแอคชั่น Meter-in ควบคุม ความดัน ท่อนำเข้า และใช้สำหรับกระบอกสูบแบบ single-act หากต้องการแยกความแตกต่าง โปรดดูที่ A และ B ที่สลักอยู่บน สกรู รูปรับ
คำถาม: สามารถปรับความเร็วของ กระบอกสูบ ให้เร็วขึ้นได้อย่างไร?
ตอบ: หมุน เข็ม ทวนเข็มนาฬิกาจาก ตำแหน่ง ที่ปิดสนิท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขัน น็อตล็อค ให้แน่นด้วยความเร็วที่ต้องการ เพื่อไม่ให้การตั้งค่าเบี่ยงเบน