(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อที่ช่วยให้ ข้อต่อฟิตติ้ง และถอด สายยาง ได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
· สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วของแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เช่น กระบอกสูบ
· ลักษณะการไหลที่ดีเยี่ยม
· ง่ายต่อการ ละเอียด เปลี่ยนในอ่างต่ำ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้ กระบอกลม ฯลฯ ในทุกอุตสาหกรรม
ดรออิ้งบอกขนาด A ของ ตัวควบคุมปริมาณลม
ดรออิ้งบอกขนาด B ของ ตัวควบคุมปริมาณลม
โครงสร้างภายในและ วัสดุ ส่วนหลัก (แบบมินิ)
เข็ม, น็อตล็อค, ตัวเครื่อง โลหะ , โอริง ริง , ตัวเครื่อง เรซิ่น , ไดอะแฟรม, ตัวหยุด สายยาง , ปลอกยางยืด , ก้าม ล็อค , คอลเลท, สายยาง, ไกด์ ลิงค์ , ยาแนว เกลียว
แสดงสัญลักษณ์
รายการ | รุ่น | |
---|---|---|
ประเภทมินิ | ||
วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งโดยตรง กับ กระบอกสูบ | |
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ (ไม่สามารถใช้สำหรับ สุญญากาศ ได้) | |
ช่วงความดันที่ใช้งาน | 0.1 ถึง 0.9 MPa | |
เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน ทำงานของ วาล์ว | 0.05 MPa | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 60 °C | |
แนะนำ สายยาง | สายยาง ไนล่อน , สายยาง ยูรีเทน |
[หมายเหตุ]: ด้วย ปะเก็น หรือ เครื่องกวาดตะกอน ซีล
ลักษณะภายนอก ของ ตัวควบคุมปริมาณลม
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง ⌀D | R | A | B | L1^โน้ต 1 | L2^โน้ต 1 | ⌀P1 | ⌀P2 | C | E | ด้านทแยงมุม H | X | Y | น้ำหนัก (กรัม) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | |||||||||||||
SC3-M3-M□ | 3 | M3 × 0.5 | 2.5 | 29.2 | 26.5 | 26.7 | 24 | 6.6 | 8 | 9.8 | 11 | 15.4 | 8 | 9.8 | 7.8 | 6.6 |
SC3-M5-M□ | M5 × 0.8 | 2.9 | 29.7 | 27 | 26.8 | 24.1 | 6.7 | 7.3 | ||||||||
SC4-M3-M□ | 4 | M3 × 0.5 | 2.5 | 29.2 | 26.5 | 26.7 | 24 | 6.6 | 8 | 9.8 | 11 | 15.4 | 8 | 9.8 | 7.8 | 6.6 |
SC4-M5-M□ | M5 × 0.8 | 2.9 | 29.7 | 27 | 26.8 | 24.1 | 7.2 | 9.9 | 14.9 | 19.9 | 9.9 | 8.5 | ||||
SC4-01-M□ | R1/8 | 8 | 40.7 | 34.4 | 36.7 | 30.4 | 9.7 | 10 | 14.4 | 21.4 | 10 | 18 | ||||
SC6-M5-M□ | 6 | M5 × 0.8 | 2.9 | 29.7 | 27 | 26.8 | 24.1 | 8.4 | 12.4 | 9.8 | 17 | 24 | 8 | 11.8 | 9.8 | 9.6 |
SC6-01-M□ | R1/8 | 8 | 40.7 | 34.4 | 36.7 | 30.4 | 10.9 | 14.4 | 23.5 | 10 | 19 | |||||
SC6-02-M□ | R1/4 | 11.1 | 47.8 | 41.4 | 41.8 | 35.4 | 12.2 | 18.4 | 25.5 | 14 | 36 |
*1: ขนาด L1 และ L2 ของประเภท เกลียวเทเปอร์ เป็นขนาดอ้างอิงหลัง ชนิดเกลียวใน
ลักษณะการไหล
จำนวนการหมุนของ เข็ม
MPa ความดัน
จำนวนการหมุนของ เข็ม
MPa ความดัน
จำนวนการหมุนของ เข็ม
MPa ความดัน
จำนวนการหมุนของ เข็ม
MPa ความดัน
เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วตั้งแต่เปิดตัว และมีความน่าเชื่อถือและมี ราง ที่พิสูจน์แล้ว
ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
SC3-M3-MA |
SC3-M3-MB |
SC3-M5-MA |
SC3-M5-MB |
SC4-01-MA |
SC4-01-MB |
SC4-M3-MA |
SC4-M3-MB |
SC4-M5-MA |
SC4-M5-MB |
SC6-01-MA |
SC6-01-MB |
SC6-02-MA |
SC6-02-MB |
SC6-M5-MA |
SC6-M5-MB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางควบคุม | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 494.50 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 0~ 0.9 | 3 | M3 × 0.5 | ||
฿ 494.50 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0~ 0.9 | 3 | M3 × 0.5 | ||
฿ 349.53 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 7 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 0~ 0.9 | 3 | M5 × 0.8 | ||
฿ 349.53 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0~ 0.9 | 3 | M5 × 0.8 | ||
฿ 498.33 | SPECIAL TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 0~ 0.9 | 4 | R1 / 8 | ||
฿ 386.00 | SPECIAL TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0~ 0.9 | 4 | R1 / 8 | ||
฿ 416.00 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | 0~ 0.9 | 4 | M3 × 0.5 | ||
฿ 416.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0~ 0.9 | 4 | M3 × 0.5 | ||
฿ 293.00 | SPECIAL TYPE VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | 0~ 0.9 | 4 | M5 × 0.8 | ||
฿ 293.00 | SPECIAL TYPE VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0~ 0.9 | 4 | M5 × 0.8 | ||
฿ 530.83 ฿ 318.60 | SPECIAL TYPE VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | 0 ~ 0.5 | 6 | R1 / 8 | ||
฿ 414.00 | SPECIAL TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0 ~ 0.5 | 6 | R1 / 8 | ||
฿ 448.00 | SPECIAL TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 0~ 0.9 | 6 | R1 / 4 | ||
฿ 448.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0~ 0.9 | 6 | R1 / 4 | ||
฿ 352.00 | SPECIAL TYPE VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | 0~ 0.9 | 6 | M5 × 0.8 | ||
฿ 352.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0~ 0.9 | 6 | M5 × 0.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | ข้อต่องอ | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน | ประเภท น็อตล็อค | แหวน น๊อตตัวเมีย | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 |
สเปค | สเปค มาตรฐาน | ชนิด | ประเภทมินิ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง