1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วหรี่พร้อมหน้าปัด ชนิดวาล์วกันกลับ ซีรีส์ DVL-S

วาล์วหรี่พร้อมหน้าปัด ชนิดวาล์วกันกลับ ซีรีส์ DVL-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,573.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วหรี่พร้อมหน้าปัดที่ใช้วาล์วหรี่แบบหมุนที่มีอัตราการไหลแบบเชิงเส้น
[คุณสมบัติ]
· จำนวนรอบการหมุนจะแสดงที่หน้าปัด สามารถใช้ควบคุมการไหลขาเข้าและการไหลขาออกได้
· สามารถมองเห็นได้และตรวจสอบอัตราการไหลของอากาศได้ ช่วยให้สามารถคำนวณปริมาณได้โดยละเอียด
· ตัวควบคุมความเร็วแบบหน้าปัดที่อัตราการไหลเป็นสัดส่วนกับจำนวนเข็ม และมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างแต่ละยูนิต เมื่อเทียบกับสินค้าที่คล้ายคลึงกันของบริษัทอื่น
[การใช้งาน]
· อัตราการไหลจะถูกปรับเพื่อควบคุมความเร็วในการเปิด/ปิดและความเร็วของกระบอกสูบ วาล์วกระบอกสูบ วาล์วควบคุมความสะอาด และวาล์วผีเสื้อ
· ใช้ในการศึกษาการตรวจสอบย้อนกลับ
· ใช้เพื่อให้สามารถอ่านค่าอัตราการไหลได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคำนวณปริมาณ

รหัสสินค้า
DVL-S-06-H44-020
DVL-S-06-H44-080SALE
DVL-S-06-H66-020
DVL-S-06-H66-080SALE
DVL-S-06-H66-160SALE
DVL-S-08-H66-240SALE
DVL-S-08-H88-240
DVL-S-10-H88-400SALE
DVL-S-10-H1010-400
DVL-S-10-H1212-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการไหลสูงสุด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง บังคับ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง ใช้งานได้ 2
(มิลลิเมตร)
ประเภท อัตราการไหล
(ลิตร / นาที)

฿ 1,573.21

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1704418

฿ 1,573.21

฿ 1,510.28

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1704480

฿ 1,573.21

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3006618

฿ 1,573.21

฿ 1,133.97

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3006680

฿ 1,573.21

฿ 1,210.43

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30066160

฿ 1,613.55

฿ 1,415.08

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40066240

฿ 1,613.55

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 55088240

฿ 1,694.24

฿ 1,576.32

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 90088440

฿ 1,694.24

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 11001010440

฿ 1,694.24

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน 12001212440

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง แบบตรง ทิศทางควบคุม ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้ง
ประเภทข้อต่อ การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน วัสดุ Polybutylene Terephthalate สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
ประเภทลูกบิด หมุนพร้อม สเกลวัด ประเภท น็อตล็อค ก้านโยก สไลด์ล็อค ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.1:: 1