1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กเก็บเสียง, ซีรีส์ PSA

ปลั๊กเก็บเสียง, ซีรีส์ PSA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 114.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดเสียงระบบไอเสียของอุปกรณ์นิวเมติกส์
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดกะทัดรัดกว่าตัวเก็บเสียงทั่วไป
· ตัดเสียงรบกวนได้ยอดเยี่ยม
· ลดระดับเสียงได้ 15 dB ขึ้นไป
· ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งสำหรับปลั๊กเก็บเสียง
·ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา

รหัสสินค้า
PSA101
PSA102
PSA103
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(mm2)
การไหลสูงสุด
(ลิตร / นาที)
วัสดุ องค์ประกอบ พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)
เอฟเฟกต์ปิดเสียง
(เดซิเบล)

฿ 114.05

PLUG SILENCER 5 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เรซิ่น1/82.5160[ประเภท เรซิ่น] เรซิ่น5 หรือน้อยกว่า20

฿ 270.97

TAIYO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าทั่วไป1/45300อัลลอย เผาผนึก5 หรือน้อยกว่า20

฿ 195.77

TAIYO 5 ชิ้น 5 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าทั่วไป3/89550อัลลอย เผาผนึกถึง 1015

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทปลั๊ก ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก R ปก ไม่