1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวเก็บเสียงชนิดฟิตติ้งเชื่อมต่อเร็วในตัว

ตัวเก็บเสียงชนิดฟิตติ้งเชื่อมต่อเร็วในตัว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 190.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อัตราการไหลสูงขึ้น 1.5 เท่า สำหรับขนาดเดียวกัน

[คุณสมบัติ]
· เสียงไอเสียจะลดลงโดยการติดตั้งไว้ที่พอร์ตไอเสียของอุปกรณ์
· ความสามารถในการลดเสียงยอดเยี่ยม
· คุณสามารถเลือกชนิดที่เหมาะสมที่สุดจาก 3 ชนิดที่มีจำหน่าย
· นอกจากนี้ยังมีฟิตติ้งเชื่อมต่อเร็วในตัวจำหน่าย

คุณสมบัติ

● ความสามารถในการลดเสียงดีเยี่ยม
● อายุการใช้งานยาวนาน

สเปค

● การลดระดับเสียง (dB): 20
● SPQ (ชิ้น): 1
● ของไหลที่ใช้งานได้: ลม
● ความดันขณะทำงาน: 0.9 MPa
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: 0 ถึง 60°C (เพื่อไม่ให้เป็นน้ำแข็ง)
รหัสสินค้า
ST4SALE
ST6
ST8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(mm2)
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)
One-Touch ขนาด ข้อต่อฟิตติ้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 190.63

฿ 106.45

SILENCER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3.55 หรือน้อยกว่าφ41031.6

฿ 196.36

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน -10.5ถึง 15φ615.534.6

฿ 193.92

CONTROL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1017ถึง 20φ817.548.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
ปก การมี วัสดุ องค์ประกอบ PVF เอฟเฟกต์ปิดเสียง(เดซิเบล) 20