1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เก็บเสียงเรซิ่น, ซีรีส์ KM【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อุปกรณ์เก็บเสียงเรซิ่น, ซีรีส์ KM
  • อุปกรณ์เก็บเสียงเรซิ่น, ซีรีส์ KM
  • อุปกรณ์เก็บเสียงเรซิ่น, ซีรีส์ KM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 128.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เก็บเสียงขนาดเล็กที่มีความสามารถโดดเด่นในการลดเสียงและความต้านทานลมระบายต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ความต้านทานการไหลของอากาศต่ำ จึงไม่ส่งผลเสียต่อการทำงานของอุปกรณ์
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และติดตั้งง่าย
· ทนต่อน้ำและทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน และมั่นใจได้ว่าองค์ประกอบต่าง ๆ จะไม่สึกกร่อน
· ทำความสะอาดด้วยปิโตรเลียมได้ง่าย ฯลฯ
· ป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าทางพอร์ตระบาย
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์นิวเมติกส์และไลน์การผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
KM-03SALE
KM-05
KM-10SALE
KM-11
KM-22
KM-23
KM-31
KM-41SALE
KM-J8
KM-J10
KM-J12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(mm2)
วัสดุ องค์ประกอบ พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)
เอฟเฟกต์ปิดเสียง
(เดซิเบล)
ขนาดฟิตติ้งสวมเร็ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
เต็มความยาว L
(มิลลิเมตร)
หน่วยสั่งซื้อ
(ชิ้น)

฿ 1,375.83

฿ 825.64

SPECIAL TYPE VALVE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน] มาตรฐานM3 × 0.5M1[ประเภท เรซิ่น] เรซิ่น โพลีเอทิลีน5 หรือน้อยกว่า15-614.510

฿ 1,375.83

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน [มาตรฐาน] มาตรฐานM5 × 0.8M4[ประเภท เรซิ่น] เรซิ่น โพลีเอทิลีน5 หรือน้อยกว่า13-817.51

฿ 1,375.83

฿ 825.64

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน] มาตรฐาน1/8R5.5[ประเภท เรซิ่น] โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ เรซิ่นถึง 107-11.5161

฿ 1,765.83

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน] มาตรฐาน1/8R15[ประเภท เรซิ่น] เรซิ่น โพลีเอทิลีน เผาผนึก ลีนถึง 1518-16331

฿ 1,765.83

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน] มาตรฐาน1/4R21[ประเภท เรซิ่น] เรซิ่น โพลีเอทิลีน เผาผนึก ลีนถึง 3018-16361

฿ 2,361.67

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน [มาตรฐาน] มาตรฐาน1/4R43[ประเภท เรซิ่น] เรซิ่น โพลีเอทิลีน เผาผนึก ลีนถึง 5018-2062.51

฿ 2,751.67

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน] มาตรฐาน3/8R65[ประเภท เรซิ่น] เรซิ่น โพลีเอทิลีน เผาผนึก ลีนถึง 7027-26681

฿ 2,751.67

฿ 1,651.28

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน] มาตรฐาน1/2R74[ประเภท เรซิ่น] เรซิ่น โพลีเอทิลีน เผาผนึก ลีนถึง 8034-28711

฿ 1,375.83

SPECIAL TYPE VALVE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน [มาตรฐาน] ข้อต่อฟิตติ้ง-สายยาง (สำหรับเชื่อมต่อฟิตติ้งด่วน)21[ประเภท เรซิ่น] โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ เรซิ่นถึง 3033φ8156410

฿ 128.08

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 10 ชิ้น 3 วัน [มาตรฐาน] ข้อต่อฟิตติ้ง-สายยาง (สำหรับเชื่อมต่อฟิตติ้งด่วน)25[ประเภท เรซิ่น] โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ เรซิ่นถึง 3035φ1018731

฿ 1,360.00

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน [มาตรฐาน] ข้อต่อฟิตติ้ง-สายยาง (สำหรับเชื่อมต่อฟิตติ้งด่วน)42[ประเภท เรซิ่น] โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ เรซิ่นถึง 5028φ1220831

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น (Duracon) ปก การมี