(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเก็บเสียงแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการทาสีเคลือบผิว
[คุณสมบัติ]
· รุ่น SL-8A ถึง 25 A ผ่านการอัปเกรด และทั้งซีรีส์เป็นสินค้าที่มีน้ำหนักเบาและขนาดเล็ก
· น้ำหนักลดลงอย่างน้อย 50% เมื่อเทียบกับสินค้าเดิมของผู้ผลิต (SL-8A ถึง 25 A)
· คุณสามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อขยายการใช้งานได้
· ยกเลิกการเคลือบผิวโครเมต (โครเมียมเฮกซะวาเลนต์)
· ปัจจุบันรองรับการกำจัดแบบแบ่งประเภทแล้ว
· ตัดเสียงรบกวนได้ 20 dB (A) ขึ้นไป
[การใช้งาน]
· สำหรับช่องระบายบนวาล์วนิวเมติกส์
รหัสสินค้า |
---|
SL-8A |
SL-10A |
SL-15A |
SL-20A |
SL-25A |
SL-32A |
SL-40A |
SL-50A |
SL-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัวผลิตภัณฑ์ | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (mm2) | อัตราการไหล (ลิตร / นาที) | แผ่นปิด | ส่วนประกอบ | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 256.70 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะลูมิเนียม | 1/4 | R | 36 | 2400 | การมี | [ประเภท เรซิ่น] ไวนิลไดดีนคลอไรด์ | ถึง 40 | 30 | |||
฿ 256.70 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | อะลูมิเนียม | 3/8 | R | 48 | 3200 | การมี | [ประเภท เรซิ่น] ไวนิลไดดีนคลอไรด์ | ถึง 50 | 36 | |||
฿ 256.70 | PNEUMATICAUXILIARYCOMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะลูมิเนียม | 1/2 | R | 61 | 4100 | การมี | [ประเภท เรซิ่น] ไวนิลไดดีนคลอไรด์ | ถึง 70 | 36 | |||
฿ 678.43 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะลูมิเนียม | 3/4 | R | 160 | 12000 | การมี | [ประเภท เรซิ่น] ไวนิลไดดีนคลอไรด์ | ถึง 200 | 56 | |||
฿ 975.46 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | อะลูมิเนียม | 1 | R | 210 | 14000 | การมี | [ประเภท เรซิ่น] ไวนิลไดดีนคลอไรด์ | ถึง 300 | 56 | |||
฿ 1,525.54 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | อะลูมิเนียม | 1 1/4 | R | 250 | 17000 | การมี | [ประเภท เรซิ่น] ยูรีเทน | ถึง 300 | 72 | |||
฿ 1,796.91 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | อะลูมิเนียม | 1 1/2 | R | 260 | 17500 | การมี | [ประเภท เรซิ่น] ยูรีเทน | ถึง 300 | 72 | |||
฿ 2,119.63 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะลูมิเนียม | 2 | R | 500 | 33000 | การมี | [ประเภท เรซิ่น] ยูรีเทน | ถึง 500 | 89 | |||
฿ 183.36 | PNEUMATICAUXILIARYCOMPONENTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | M5 × 0.8 | M | 5 | 300 | ไม่ | การ เผาผนึก ทองแดง | 5 หรือน้อยกว่า | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ระดับมาตรฐาน | เอฟเฟกต์ปิดเสียง(เดซิเบล) | 20 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง