(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลดความดันที่จ่ายจากทางด้านสกรู และไหลออกทางด้านคัปปลิ้ง
รหัสสินค้า |
---|
JPS4-01 |
JPS4-M5 |
JPS6-01 |
JPS6-02 |
JPS6-M5 |
JPS8-01 |
JPS8-02 |
JPS8-03 |
JPS10-02 |
JPS10-03 |
JPS12-03 |
JPS12-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 687.72 | CONTROL | 1 ชิ้น | 9 วัน | R | 1/8 | φ4 | ||
฿ 625.74 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | อื่น ๆ | M5 | φ4 | ||
฿ 748.18 | CONTROL | 1 ชิ้น | 9 วัน | R | 1/8 | φ6 | ||
฿ 810.90 | CONTROL | 1 ชิ้น | 9 วัน | R | 1/4 | φ6 | ||
฿ 686.20 | CONTROL | 1 ชิ้น | 9 วัน | อื่น ๆ | M5 | φ6 | ||
฿ 808.63 | CONTROL | 1 ชิ้น | 9 วัน | R | 1/8 | φ8 | ||
฿ 871.51 | CONTROL | 1 ชิ้น | 9 วัน | R | 1/4 | φ8 | ||
฿ 1,166.11 ฿ 599.26 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R | 3/8 | φ8 | ||
฿ 992.73 | CONTROL | 1 ชิ้น | 9 วัน | R | 1/8 | φ10 | ||
฿ 1,057.59 | CONTROL | 1 ชิ้น | 9 วัน | R | 3/8 | φ10 | ||
฿ 1,178.80 | CONTROL | 1 ชิ้น | 9 วัน | R | 3/8 | φ12 | ||
฿ 1,244.11 | CONTROL | 1 ชิ้น | 9 วัน | R | 1/2 | φ12 |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม ความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | พร้อม เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว แบบตรง | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.2 ถึง 0.6 |
กลไก ไอเสีย | ไม่ | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ไม่ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 |
ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | One-Touch | เกจวัดความดัน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง