1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับความดันสแตนเลสชนิดความละเอียดสูง

ตัวปรับความดันสแตนเลสชนิดความละเอียดสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,107.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมแรงดันแก๊สในกระบวนการผลิตผลึกเหลวและเซมิคอนดักเตอร์ หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น

[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับการควบคุมของเหลวที่ใช้ความแม่นยำสูงในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับผลึกเหลวและเซมิคอนดักเตอร์ การควบคุมก๊าซพาหะในวงจรสะอาด การควบคุมแรงดันเป่าลม และการควบคุมอากาศบริสุทธิ์และแรงดันแก๊ส (ความไว 0.001MPa)

รหัสสินค้า
PRS100-01
PRS100-01-B
PRS100-01-G3
PRS100-01-G3-B
PRS100-02
PRS100-02-B
PRS100-02-G3
PRS100-02-G3-B
PRS100-M5
PRS100-M5-G3
PRS100-M5-G3-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว สเปค เกจวัดความดัน สเปค ติดตั้ง

฿ 11,107.40

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 12 วัน Rc1/8Rc1/8NAไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 11,262.45

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 12 วัน Rc1/8Rc1/8NAพร้อมเหล็กยึด

฿ 14,483.50

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 12 วัน Rc1/8Rc1/8รายละเอียดจำเพาะของชนิดความดันต่ำ (0.3 MPa)ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 14,717.78

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน Rc1/8Rc1/8รายละเอียดจำเพาะของชนิดความดันต่ำ (0.3 MPa)พร้อมเหล็กยึด

฿ 11,107.40

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 12 วัน Rc1/4Rc1/4NAไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 11,262.45

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 12 วัน Rc1/4Rc1/4NAพร้อมเหล็กยึด

฿ 14,483.50

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 12 วัน Rc1/4Rc1/4รายละเอียดจำเพาะของชนิดความดันต่ำ (0.3 MPa)ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 14,717.78

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน Rc1/4Rc1/4รายละเอียดจำเพาะของชนิดความดันต่ำ (0.3 MPa)พร้อมเหล็กยึด

฿ 11,107.40

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 12 วัน อื่น ๆM5อื่น ๆM5NAไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 14,483.50

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 12 วัน อื่น ๆM5อื่น ๆM5รายละเอียดจำเพาะของชนิดความดันต่ำ (0.3 MPa)ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 14,632.50

AIR TREATMENT EQUIPMENT 1 ชิ้น 12 วัน อื่น ๆM5อื่น ๆM5รายละเอียดจำเพาะของชนิดความดันต่ำ (0.3 MPa)พร้อมเหล็กยึด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ตัวปรับความดัน ประเภทตัวปรับความดัน อุปกรณ์ควบคุม งานละเอียด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน
รูปทรง มาตรฐาน สภาพแวดล้อมใช้งาน มีให้ในความสะอาด คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) 0.01 ถึง 0.25
กลไก ไอเสีย การมี ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ไม่ ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 0.9
ทิศทางการไหล ทิศทางไปทางขวา