(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ตัวปรับความดันลมที่เหมาะสำหรับท่อที่ไม่สามารถใช้จารบีหรือน้ำมันได้
[คุณสมบัติ]
· จำเป็นสำหรับตัวทำละลายต่าง ๆ ในผลึกเหลว และกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์
· สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ต้องการคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อน เช่น การควบคุมแรงดันแก๊สพาหะในวงจรน้ำบริสุทธิ์ การควบคุมแรงดันเป่าลม การควบคุมอากาศที่สะอาด และการควบคุมแรงดันแก๊ส
· เหมาะสำหรับท่อที่ไม่สามารถใช้จารบีหรือน้ำมันได้
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์นิวเมติกส์และไลน์การผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน (MPa) | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | สเปค เกจวัดความดัน | สเปค ติดตั้ง | วัสดุ ก๊าซ หน้าสัมผัส ยาง | ความดัน สเปค บรรเทา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,613.32 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.7 | การมี | Rc | 1/8 | 0.05~ 0.7 | Rc | 1/8 | NA | ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง | ยางฟลูออรีน (FKM) | ชนิดระบายแรงดัน | ||
฿ 9,764.81 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.7 | การมี | Rc | 1/8 | 0.05~ 0.7 | Rc | 1/8 | NA | พร้อมฐานติดตั้ง | ยางฟลูออรีน (FKM) | ชนิดระบายแรงดัน | ||
฿ 9,613.32 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.7 | การมี | Rc | 1/4 | 0.05~ 0.7 | Rc | 1/4 | NA | ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง | ยางฟลูออรีน (FKM) | ชนิดระบายแรงดัน | ||
฿ 9,769.92 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.7 | การมี | Rc | 1/4 | 0.05~ 0.7 | Rc | 1/4 | NA | พร้อมฐานติดตั้ง | ยางฟลูออรีน (FKM) | ชนิดระบายแรงดัน | ||
฿ 9,613.32 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.7 | การมี | อื่น ๆ | M5 | 0.05~ 0.7 | อื่น ๆ | M5 | NA | ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง | ยางฟลูออรีน (FKM) | ชนิดระบายแรงดัน | ||
฿ 9,613.32 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.25 | การมี | Rc | 1/8 | 0.05~ 0.25 | Rc | 1/8 | NA | ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง | ยางฟลูออรีน (FKM) | ชนิดระบายแรงดัน | ||
฿ 9,613.32 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.25 | การมี | Rc | 1/4 | 0.05~ 0.25 | Rc | 1/4 | NA | ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง | ยางฟลูออรีน (FKM) | ชนิดระบายแรงดัน | ||
฿ 9,769.92 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.25 | การมี | Rc | 1/4 | 0.05~ 0.25 | Rc | 1/4 | NA | พร้อมฐานติดตั้ง | ยางฟลูออรีน (FKM) | ชนิดระบายแรงดัน | ||
฿ 9,613.32 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.7 | ไม่ | Rc | 1/8 | 0.05~ 0.7 | Rc | 1/8 | NA | ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง | ยางฟลูออรีน (FKM) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 9,769.92 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.7 | ไม่ | Rc | 1/8 | 0.05~ 0.7 | Rc | 1/8 | NA | พร้อมฐานติดตั้ง | ยางฟลูออรีน (FKM) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 9,958.00 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.7 | ไม่ | Rc | 1/8 | 0.05~ 0.7 | Rc | 1/8 | NA | ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง | เรซิ่นฟลูออรีน (PTFE) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 13,334.10 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.7 | ไม่ | Rc | 1/8 | 0.05~ 0.7 | Rc | 1/8 | รายละเอียดจำเพาะของชนิดมาตรฐาน (1 MPa) | ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง | เรซิ่นฟลูออรีน (PTFE) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 13,484.65 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.7 | ไม่ | Rc | 1/8 | 0.05~ 0.7 | Rc | 1/8 | รายละเอียดจำเพาะของชนิดมาตรฐาน (1 MPa) | พร้อมฐานติดตั้ง | เรซิ่นฟลูออรีน (PTFE) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 9,613.32 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.7 | ไม่ | Rc | 1/4 | 0.05~ 0.7 | Rc | 1/4 | NA | ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง | ยางฟลูออรีน (FKM) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 9,769.92 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.7 | ไม่ | Rc | 1/4 | 0.05~ 0.7 | Rc | 1/4 | NA | พร้อมฐานติดตั้ง | ยางฟลูออรีน (FKM) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 9,958.00 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.7 | ไม่ | Rc | 1/4 | 0.05~ 0.7 | Rc | 1/4 | NA | ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง | เรซิ่นฟลูออรีน (PTFE) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 10,114.60 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.7 | ไม่ | Rc | 1/4 | 0.05~ 0.7 | Rc | 1/4 | NA | พร้อมฐานติดตั้ง | เรซิ่นฟลูออรีน (PTFE) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 13,334.10 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.05 ถึง 0.7 | ไม่ | Rc | 1/4 | 0.05~ 0.7 | Rc | 1/4 | รายละเอียดจำเพาะของชนิดมาตรฐาน (1 MPa) | ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง | เรซิ่นฟลูออรีน (PTFE) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 13,484.65 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.05 ถึง 0.7 | ไม่ | Rc | 1/4 | 0.05~ 0.7 | Rc | 1/4 | รายละเอียดจำเพาะของชนิดมาตรฐาน (1 MPa) | พร้อมฐานติดตั้ง | เรซิ่นฟลูออรีน (PTFE) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 13,484.65 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.7 | ไม่ | อื่น ๆ | M5 | 0.05~ 0.7 | อื่น ๆ | M5 | รายละเอียดจำเพาะของชนิดมาตรฐาน (1 MPa) | พร้อมฐานติดตั้ง | เรซิ่นฟลูออรีน (PTFE) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 9,613.32 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.25 | ไม่ | Rc | 1/8 | 0.05~ 0.25 | Rc | 1/8 | NA | ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง | ยางฟลูออรีน (FKM) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 9,958.00 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.25 | ไม่ | Rc | 1/8 | 0.05~ 0.25 | Rc | 1/8 | NA | ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง | เรซิ่นฟลูออรีน (PTFE) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 13,334.10 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.25 | ไม่ | Rc | 1/8 | 0.05~ 0.25 | Rc | 1/8 | รายละเอียดจำเพาะของชนิดความดันต่ำ (0.3 MPa) | ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง | เรซิ่นฟลูออรีน (PTFE) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 13,471.79 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.05 ถึง 0.25 | ไม่ | Rc | 1/8 | 0.05~ 0.25 | Rc | 1/8 | รายละเอียดจำเพาะของชนิดความดันต่ำ (0.3 MPa) | พร้อมฐานติดตั้ง | เรซิ่นฟลูออรีน (PTFE) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 9,613.32 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.25 | ไม่ | Rc | 1/4 | 0.05~ 0.25 | Rc | 1/4 | NA | ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง | ยางฟลูออรีน (FKM) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 9,958.00 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.25 | ไม่ | Rc | 1/4 | 0.05~ 0.25 | Rc | 1/4 | NA | ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง | เรซิ่นฟลูออรีน (PTFE) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 10,114.60 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.25 | ไม่ | Rc | 1/4 | 0.05~ 0.25 | Rc | 1/4 | NA | พร้อมฐานติดตั้ง | เรซิ่นฟลูออรีน (PTFE) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 13,499.17 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.05 ถึง 0.25 | ไม่ | Rc | 1/4 | 0.05~ 0.25 | Rc | 1/4 | รายละเอียดจำเพาะของชนิดความดันต่ำ (0.3 MPa) | พร้อมฐานติดตั้ง | เรซิ่นฟลูออรีน (PTFE) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน | ||
฿ 9,958.00 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.05 ถึง 0.25 | ไม่ | อื่น ๆ | M5 | 0.05~ 0.25 | อื่น ๆ | M5 | NA | ไม่มีข้อต่อฟิตติ้ง | เรซิ่นฟลูออรีน (PTFE) | ชนิดไม่ระบายแรงดัน |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มีให้ในความสะอาด / ไม่มี น้ำมัน ติดต่อกัน / สภาพแวดล้อมที่ทนต่อ การกัดกร่อน | กลไก ไอเสีย | การมี |
ทิศทางการไหล | ทิศทางไปทางขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง