(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานง่าย ชนิดไม่ระบายแรงดัน สามารถตั้งค่าการระลายแรงดันแยกกันได้
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.2 ถึง 0.7 | กลไก ไอเสีย | ไม่ |
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | การมี | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | R | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | 1/8 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.2:: 0.7 | ทิศทางการไหล | ทิศทางไปทางขวา | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | อื่น ๆ |
ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | M5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RSR ในชุด ตัวปรับความดันท่อวาล์วอากาศ TAC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง