1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อไนล่อน ซีรีส์ N2

ท่อไนล่อน ซีรีส์ N2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,024.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
▪ ใช้วัสดุไนล่อนพิเศษ ให้คุณสมบัติทนทานดีเยี่ยมต่อความร้อน ต่อการกัดกร่อน และต่อแรงดัน
▪ ใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 100°C
▪ น้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม
▪ ใช้ได้กับของไหลหลายชนิด

รหัสสินค้า
N2-4X2-20
N2-8X6-20
N2-10X8-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัดการใช้บริการ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 1,024.57

AIR FITTING AND TUBE 1 ชิ้น 10 วัน -4ถึง 42ถึง 210

฿ 1,648.32

AIR FITTING AND TUBE 1 ชิ้น 10 วัน ไม่8ถึง 86ถึง 635

฿ 2,360.90

AIR FITTING AND TUBE 1 ชิ้น 3 วัน ไม่10ถึง 108ถึง 845

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง วัสดุ ไนล่อน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน สี สีดำ จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1
วัสดุ:ไนล่อน ไนล่อน 11 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -40:: 100 ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) :: 1
ความยาว M(ม.) 20