(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อสำหรับระบบท่อนิวเมติก
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติความแข็งแรงและการขยายตัวของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ได้จากการใช้เทคนิคการผลิตใหม่ โดยคงลักษณะภายนอกไว้ดังเดิม
· ท่อนิวเมติกที่รองรับอัตราการไหลที่สูงยิ่งกว่า
· ราคาประหยัด คุ้มค่า
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว ยูเนี่ยน และท่อนิวเมติกต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
NU-04-20 |
NU-04-20-W |
NU-04-100 |
NU-06-20 |
NU-06-20-W |
NU-06-100 |
NU-08-20 |
NU-08-20-W |
NU-08-100 |
NU-10-20 |
NU-10-20-W |
NU-10-100 |
NU-12-20 |
NU-12-20-W |
NU-12-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว M (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 362.19 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 8 | 20 | ||
฿ 394.82 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | ขาว | 8 | 20 | ||
฿ 1,974.13 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 8 | 100 | ||
฿ 569.15 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4.5 | ถึง 5 | สีดำ | 16 | 20 | ||
฿ 569.15 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | ถึง 6 | 4.5 | ถึง 5 | ขาว | 16 | 20 | ||
฿ 2,845.78 | PNEUMATICAUXILIARYCOMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ถึง 6 | 4.5 | ถึง 5 | สีดำ | 16 | 100 | ||
฿ 1,190.04 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีดำ | 24 | 20 | ||
฿ 1,297.30 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | ขาว | 24 | 20 | ||
฿ 5,950.25 | PNEUMATICAUXILIARYCOMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีดำ | 24 | 100 | ||
฿ 1,707.46 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | สีดำ | 30 | 20 | ||
฿ 1,861.33 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | ขาว | 30 | 20 | ||
฿ 8,537.31 | PNEUMATICAUXILIARYCOMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | สีดำ | 30 | 100 | ||
฿ 2,535.33 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | สีดำ | 36 | 20 | ||
฿ 2,763.79 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | ขาว | 36 | 20 | ||
฿ 13,818.99 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | สีดำ | 36 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทั่วไป / สุญญากาศ | จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | 0:: 60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | -0.1:: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง