(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อสำหรับระบบท่อนิวเมติก
[คุณสมบัติ]
· ท่อมีความยืดหยุ่นมากกว่าท่อไนล่อนทั่วไปหลายเท่า เหมาะสำหรับใช้ในระบบท่อที่มีพื้นที่จำกัดและมีความซับซ้อน
· ท่อไนล่อนอ่อนที่มีความทนทานดีเยี่ยมต่อความเย็น ต่อสภาพอากาศ ต่อน้ำมัน ต่อสารเคมีและอื่นๆ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว ยูเนี่ยน และท่อนิวเมติกต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
F-1504-20-W |
F-1506-20-W |
F-1508-20-W |
F-1510-20-W |
F-1512-20-W |
F-1532-20-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ) (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 378.10 ฿ 310.50 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 5 | ~ 1.76 | ||
฿ 586.75 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 8 | ~ 1.67 | ||
฿ 953.46 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | 15 | ~ 1.27 | ||
฿ 1,552.24 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | 20 | ~ 1.18 | ||
฿ 2,109.45 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | 26 | ~ 1.18 | ||
฿ 350.25 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3.2 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | 4.5 | ~ 1.76 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทั่วไป | สี | ขาว |
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ:ไนล่อน | ไนล่อน นุ่ม | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -10:: 60 |
ความยาว M(ม.) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง