(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการเดินท่อที่ประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการเดินท่ออุปกรณ์สุญญากาศร่วมกับท่อสุญญากาศ
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กและท่อประหยัดพื้นที่
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับท่อลมภายในหน่วยงานด้านทันตกรรม
รูปลักษณ์ของฟิตติ้งขนาดเล็ก - ซิงเกิลแบนโจแบบอัด
Drawing ระบุขนาดของฟิตติ้งขนาดเล็ก - ซิงเกิลแบนโจแบบอัด
ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa (0.4 MPa เมื่อใช้ท่อสุญญากาศ)
แรงดันสุญญากาศขณะใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ ⌀D | C | E | L | ⌀P | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHN-0320-M5□ | 3 × 2 | 4 | 11 | 7 | 5 | 0.8 | 5.7 |
LHN-0425-M5□ | 4 × 2.5 | 5 | 12.5 | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 6.2 |
LHN-0640-M5□ | 6 × 4 | 5.5 | 13 | 9 | 8 | 1.5 | 7 |
หน่วย: มม.
ขนาด มม.: ø3×ø2 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2 มม.), ø4×ø2.5 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.5 มม.), ø5×ø3 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5 ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม.), ø6×ø4 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม.)
เกลียวนอกเมตริก | M3 × 0.5, M5 × 0.8, M6 × 1 |
---|---|
เกลียวนอกท่อเทเปอร์ | R1/8 |
เกลียวในเมตริก | M3 × 0.5, M5 × 0.8 |
คำเตือน
1. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานนอกเหนือสเปคผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ของ Series โปรดสอบถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้นอกเหนือจากที่ระบุในสเปคผลิตภัณฑ์
คำเตือน
1. ขันน็อต Bulkhead ของข้อต่อลมยูเนี่ยน Bulkhead (PM), ข้อต่อลมยูเนี่ยน Bulkhead P (PMP) และข้อต่องอข้อต่อลมยูเนี่ยน Bulkhead (PML) ด้วยค่าแรงบิดขันแน่นในขอบเขตที่กำหนด
ค่าการบิดของนัท Bulkhead
ชื่อสินค้า | ขนาดของฟิตติ้ง | แรงบิดขันแน่น | |
---|---|---|---|
ข้อต่อลมยูเนี่ยน Bulkhead (PM) | ยูเนี่ยน Bulkhead P (PMP), ข้องอยูเนี่ยน Bulkhead (PML) | ||
ฟิตติ้งท่อ | 4 | 12.0 ถึง 14.0 N·m | 0.4 ถึง 0.6 N·m |
6 | 18.0 ถึง 21.0 N·m | 0.9 ถึง 1.1 N·m | |
8 | 18.0 ถึง 21.0 N·m | 1.1 ถึง 1.3 N·m | |
10 | 19.0 ถึง 21.0 N·m | 2.3 ถึง 2.7 N·m | |
12 | 19.0 ถึง 21.0 N·m | 2.7 ถึง 3.3 N·m | |
16 | 42.0 ถึง 54.0 N·m | — | |
ฟิตติ้งท่อขนาดเล็ก | 3 | 2.5 ถึง 3.5 N·m | — |
4 | 5.0 ถึง 7.0 N·m | ||
6 | 12.0 ถึง 14.0 N·m |
2. เมื่อขันแน่นนัท Bulkhead จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่บอดี้ซึ่งถูกขันแน่นจะเสียรูปทรง นอกจากนี้ หากน้ำมันติดกับพื้นผิว ส่วน Bulkhead ที่ยึดอยู่อาจคลายออกได้
3. ฟิตติ้งท่อลมมีไว้สำหรับใช้กับท่อที่ต่ออยู่ ดังนั้น หากใช้ลมโดยไม่ได้ต่อกับท่อ เช่น สำหรับการชะล้าง ปลอกยางยืดอาจหลุดออกจากสินค้า
ดูข้อควรระวังอื่นๆ และหมายเหตุที่สำคัญได้จากแคตตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสสินค้า |
---|
LHN-0320-M5 |
LHN-0425-M5 |
LHN-0425-M5-C |
LHN-0425-M5C |
LHN-0640-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง OD (มม.) D (Ø) | สายยาง ID (Ø) | สเปค แพ็คเกจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 105.49 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 2 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 96.24 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 2.5 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 130.66 | FITTING | 10 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 2.5 | ชนิดบรรจุภัณฑ์คลีนรูม | ||
฿ 137.08 ฿ 75.01 | FITTING | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 2.5 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 104.73 ฿ 64.00 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 4 | สเปค มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่องอ สากลกระชับ | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชนิดสกรู | M | ขนาดเกลียว | M5 |
พิทช์ สกรู(มิลลิเมตร) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง