(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อหางปลาไหลรุ่นมาตรฐาน เหมาะสำหรับงานเดินท่อที่ต้องการประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
·ใช้ได้เฉพาะในประเภทการขันด้วยมือเท่านั้นสามารถขัน สายยาง ด้วยมือได้
·นอกจากนี้ยังมีบรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม เป็นตัวเลือก
·ด้วย สเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม ม ผลิตภัณฑ์ จะได้รับการทำความสะอาดด้วยอากาศและบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
·ประเภทการขันที่ยึดและถอด ท่อ/ สายยาง ได้ง่ายและสามารถขันได้ด้วยมือเท่านั้น
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับผลิตโซลาร์แบตเตอรี่และแบตเตอรี่สำรอง ซึ่งเหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กและการต่อท่อที่ประหยัดพื้นที่
· เหมาะสำหรับการเดินท่ออุปกรณ์สุญญากาศร่วมกับท่อสุญญากาศ
■ วิธีการติดและถอดท่อ
1. ใช้ต่อเข้ากับท่อ
ใส่ท่อผ่านนัทขึ้นไปยังฐานของส่วนหางไหล จากนั้นขันนัทเหนือท่อด้วยมือ จนกระทั่งนัทแตะบอดี้โลหะ
2. การถอดท่อ
เพื่อถอดท่อ ให้ถอดนัทออกแบบแมนนวล จากนั้นถอดท่อ
ทุกครั้งที่ถอดท่อ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดอากาศแล้ว
■ วิธีขันแน่นสกรู
สามารถขันแน่นสกรูได้สองวิธี: โดยการขันส่วนหกเหลี่ยมด้านนอกด้วยประแจ หรือการใช้ไขควงปากแบนสอดในร่องด้านบนส่วนหกเหลี่ยม (วิธีนี้ช่วยให้คุณลดช่องว่างระหว่างฟิตติ้งได้)
โปรดดูตารางด้านล่างเมื่อขันแน่นสกรู
ขันส่วนหกเหลี่ยมนอก
ขันส่วนร่องที่พื้นผิวบน
■ แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ , สีซีลล็อค และวัสดุปะเก็น
ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | แรงบิดขันแน่น | สีซีลล็อค | วัสดุปะเก็น |
---|---|---|---|---|
เกลียวเมตริก | M3 × 0.5 | 0.7 N⋅m | — | SUS304 NBR |
M5 × 0.8 | 1.0 ถึง 1.5 N⋅m | |||
M6 × 1 | 2 ถึง 2.7 N⋅m | |||
M3 × 0.5 | 0.5 ถึง 0.6 N · m | POM | ||
M5 × 0.8 | 1 ถึง 1.5 N⋅m | |||
M6 × 0.75 | 0.8 ถึง 1 N⋅m | |||
M8 × 0.75 | 1 ถึง 2 N⋅m | |||
เกลียวท่อเทเปอร์ | R1/8 | 7 ถึง 9 N·m | สีขาว | — |
R1/4 | 12 ถึง 14 N·m | |||
R3/8 | 22 ถึง 24 N·m | |||
R1/2 | 28 ถึง 30 N·m | |||
เกลียวยูนิไฟต์ | No.10 ถึง 32 UNF | 1.0 ถึง 1.5 N⋅m | — | SUS304, NBR |
เกลียวเทเปอร์สำหรับท่อ US ทั่วไป | 1/16 ถึง 27 NPT | 7 ถึง 9 N·m | สีขาว | — |
1/8 ถึง 27 NPT | 7 ถึง 9 N·m | |||
1/4 ถึง 18 NPT | 12 ถึง 14 N·m | |||
3/8 ถึง 18 NPT | 22 ถึง 24 N·m | |||
1/2 ถึง 14 NPT | 28 ถึง 30 N·m |
เกลียวเมตริก
เกลียวท่อเทเปอร์
ฟิตติ้งขนาดเล็ก - ชนิดสวมอัดตรงมีความกะทัดรัด ทำให้เหมาะกับอุปกรณ์ขนาดเล็กและการต่อท่อแบบประหยัดพื้นที่
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับขนาดของแต่ละรหัสรุ่นสินค้า
* ตัวเลขในวงเล็บสำหรับชนิดบรรจุภัณฑ์คลีนรูม
หน่วย: มม.
รูปแบบ | LCN-0320-M3 | LCN-0320-M5 | LCN-0320-01 | LCN-0425-M5 | LCN-0425-01 | LCN-0640-M5 | LCN-0640-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ øD | 3 × 2 | 4 × 2.5 | 6 × 4 | ||||
R | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | R1/8 | M5 × 0.8 | R1/8 | M5 × 0.8 | R1/8 |
A | 2.5 (2.2) | 3 (3.2) | 8 | 3 (2.2) | 8 | 3 (3.2) | 8 |
G | 0.5 (0.8) | 0.5 (0.3) | — | 0.5 (0.3) | — | 0.5 (0.3) | — |
C | 4 | 5 | 5.5 | ||||
B | 12 | 12.5 | 19 | 14.5 | 20.5 | 15 | 21 |
L1 | 9.5 (9.8) | 9.5 (9.3) | 15 | 11.5 (11.3) | 16.5 | 12 (11.8) | 17 |
L2 | 7 | 8.5 | 9 | ||||
L3 | 6 | 7 | 7.5 | ||||
⌀P | 5 | 6.5 | 8 | ||||
หกเหลี่ยม H | 5.5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 |
มวล (ก.) | 1.2 | 1.9 | 7.5 | 2.5 | 7.9 | 3.4 | 8.9 |
พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ | 0.9 | 2.0 | 3.8 |
ขนาดท่อ
ขนาด มม.: ø3×ø2 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2 มม.), ø4×ø2.5 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.5 มม.), ø5×ø3 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5 ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม.), ø6×ø4 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม.)
ขนาดเกลียว
เกลียวนอก: M3 × 0.5, M5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อทรงเรียวตัวผู้: R1/8
เกลียวใน: M3 × 0.5, M5 × 0.8
รหัสสินค้า |
---|
LCN-0320-01 |
LCN-0320-M3 |
LCN-0320-M5 |
LCN-0425-01 |
LCN-0425-M5 |
LCN-0640-01 |
LCN-0640-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | สายยาง OD (มม.) D (Ø) | สายยาง ID (Ø) | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42.48 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | ทองเหลือง | R | 1/8 | 3 | 2 | - | ||
฿ 87.46 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส หรือ เหล็กกล้า Free-cutting | M | M3 | 3 | 2 | 0.5 | ||
฿ 38.01 | FITTING | 20 ชิ้น | 3 วัน | - | ทองเหลือง | M | M5 | 3 | 2 | 0.8 | ||
฿ 48.00 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ทองเหลือง | R | 1/8 | 4 | 2.5 | - | ||
฿ 43.88 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | M | M5 | 4 | 2.5 | 0.8 | ||
฿ 48.00 | FITTING | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ทองเหลือง | R | 1/8 | 6 | 4 | - | ||
฿ 43.88 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | M | M5 | 6 | 4 | 0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | กระชับ แบบตรง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
สเปค แพ็คเกจ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง