1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก,แบบตรงเล็กน้อย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก,แบบตรงเล็กน้อย
  • ข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก,แบบตรงเล็กน้อย
  • ข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก,แบบตรงเล็กน้อย
  • ข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก,แบบตรงเล็กน้อย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อหางปลาไหลรุ่นมาตรฐาน เหมาะสำหรับงานเดินท่อที่ต้องการประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
·ใช้ได้เฉพาะในประเภทการขันด้วยมือเท่านั้นสามารถขัน สายยาง ด้วยมือได้
·นอกจากนี้ยังมีบรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม เป็นตัวเลือก
·ด้วย สเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม ม ผลิตภัณฑ์ จะได้รับการทำความสะอาดด้วยอากาศและบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
·ประเภทการขันที่ยึดและถอด ท่อ/ สายยาง ได้ง่ายและสามารถขันได้ด้วยมือเท่านั้น
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กและท่อประหยัดพื้นที่ อุปกรณ์สำหรับโซลาร์แบตเตอรี่ และกระบวนการผลิตแบตเตอรี่สำรอง
· เหมาะสำหรับการเดินท่ออุปกรณ์สุญญากาศร่วมกับท่อสุญญากาศ

สเปคของข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก - ข้อต่อตรงขนาดเล็ก

ฟิตติ้งขนาดเล็ก - ข้อต่อตรงขนาดเล็ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของข้อต่อตรงขนาดเล็ก

ฟิตติ้งขนาดเล็ก - ข้อต่อตรงขนาดเล็ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดข้อต่อตรงขนาดเล็ก (สำหรับเกลียวเมตริก)

ฟิตติ้งขนาดเล็ก - ข้อต่อตรงขนาดเล็ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดข้อต่อตรงขนาดเล็ก (สำหรับเกลียวท่อเมตริกทรงเรียว)

ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa (0.4 MPa เมื่อใช้ท่อสุญญากาศ)
แรงดันสุญญากาศขณะใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ขนาดที่รองรับการใช้งาน

  • ขนาดท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน× เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)

ขนาดเกลียวเมตริก (มม.): φ3×φ2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2 มม.), φ4×φ2.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.5 มม.), φ5×φ3 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5 ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม.), φ6×φ4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม.)

  • ขนาดเกลียว

เกลียวนอก: M3 × 0.5, M5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อทรงเรียวตัวผู้: R1/8
เกลียวใน: M3 × 0.5, M5 × 0.8

รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
⌀D
RABLCหกเหลี่ยม
H
มวล
(ก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางออริฟิสพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ
(มม.2 )
LC-0320-M3□2M3 × 0.52.5 [2.2]118.5 [8.8]65.50.71.20.9
LC-0320-M5□M5 × 0.83 [3.2]11.58.5 [8.3]71.5
LC-0320-01□R1/881814106.9
LC-0425-M3□2.5M3 × 0.52.5 [2.2]129.5 [9.8]75.50.81.20.9
LC-0425-M5□M5 × 0.83 [3.2]1310 [9.8]71.51.61.7
LC-0425-M6□M6 × 14141082.5
LC-0425-01□R1/881915101.9
LC-0535-M5□3M5 × 0.83 [3.2]1310 [9.8]771.51.82
LC-0640-M3□4M3 × 0.52.5 [2.2]12.510 [10.3]75.51.31.20.9
LC-0640-M5□M5 × 0.83 [3.2]1310 [9.8]71.52.43.8
LC-0640-M6□M6 × 14141082.5
LC-0640-01□R1/881915107.5

หน่วย: มม.

  • * สำหรับ □ ที่ส่วนท้ายของรูปแบบคำสั่งซื้อ ระบุเป็น C หากต้องการสเปคบรรจุผลิตภัณฑ์ในห้องคลีนรูม
  • * ขนาดของเกลียวเทเปอร์แบบ L เป็นขนาดอ้างอิงหลังจากขันให้แน่นด้วยสกรู
  • * ขนาดเป็นวงเล็บก้ามปู ([]) เป็นขนาดของสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม
  • * โปรดดูเว็บไซต์ของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล CAD ของชนิดบรรจุภัณฑ์คลีนรูม
  • * เพื่อป้องกันท่อหลุด ต้องใช้ปลอกแคลมป์รัดท่อ (LS)
รหัสสินค้า
LC-0320-01SALE
LC-0320-M3
LC-0320-M5SALE
LC-0425-01SALE
LC-0425-01-C
LC-0425-M3
LC-0425-M3CSALE
LC-0425-M5
LC-0425-M6SALE
LC-0535-M5
LC-0640-01
LC-0640-M3
LC-0640-M5
LC-0640-M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ชนิดสกรู ขนาดเกลียว สายยาง ID
(Ø)
สเปค แพ็คเกจ พิทช์ สกรู
(มิลลิเมตร)

฿ 57.68

฿ 29.42

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ทองเหลืองR1/82สเปค มาตรฐาน-

฿ 47.85

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สเตนเลส หรือ เหล็กกล้า Free-cuttingMM32สเปค มาตรฐาน0.5

฿ 29.71

฿ 12.54

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ทองเหลืองMM52สเปค มาตรฐาน0.8

฿ 57.68

฿ 18.54

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ทองเหลืองR1/82.5สเปค มาตรฐาน-

฿ 41.44

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน -ทองเหลืองR1/82.5ชนิดบรรจุภัณฑ์คลีนรูม-

฿ 58.21

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลส หรือ เหล็กกล้า Free-cuttingMM32.5สเปค มาตรฐาน0.5

฿ 73.96

฿ 30.39

FITTING 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สเตนเลส หรือ เหล็กกล้า Free-cuttingMM32.5สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม0.5

฿ 36.77

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทองเหลืองMM52.5สเปค มาตรฐาน0.8

฿ 29.85

฿ 14.30

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ทองเหลืองMM62.5สเปค มาตรฐาน1

฿ 29.85

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ทองเหลืองMM53สเปค มาตรฐาน0.8

฿ 49.91

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 10ทองเหลืองR1/84สเปค มาตรฐาน-

฿ 116.15

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลส หรือ เหล็กกล้า Free-cuttingMM34สเปค มาตรฐาน0.5

฿ 36.77

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทองเหลืองMM54สเปค มาตรฐาน0.8

฿ 30.95

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน -ทองเหลืองMM64สเปค มาตรฐาน1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แบบตรง น้อยที่สุด กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า