(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลอกยึดท่อ ฟิตติ้งขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กและการเดินท่อที่ประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อท่อขนาดเล็กเหมาะสำหรับการต่ออุปกรณ์ท่อสุญญากาศร่วมกับท่อสุญญากาศ
· สำหรับชนิดกด จะสามารถขันแน่นได้โดยใช้เพียงแค่มือ
· รุ่นมาตรฐาน
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับกระบวนการผลิต แบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์ และ แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้
รูปลักษณ์ของฟิตติ้งขนาดเล็ก - ปลอกแคลมป์ท่อ
Drawing ระบุขนาดของฟิตติ้งขนาดเล็ก - ปลอกแคลมป์ท่อ
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ | ⌀D | ød | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|
LS-0425□ | 4 | 6 | 4 | 0.3 |
LS-0640□ | 6 | 8 | 6 | 0.4 |
หน่วย: มม.
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.5 MPa เมื่อใช้ท่อสุญญากาศ (UD): 0.4 MPa |
แรงดันสุญญากาศขณะใช้งาน | -100 kPa |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 ถึง 50°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa เมื่อใช้ท่อสุญญากาศ (UD): 0.4 MPa |
แรงดันสุญญากาศขณะใช้งาน | -100 kPa |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 ถึง 50°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
รหัสสินค้า |
---|
LS-0425 |
LS-0640 |
LS-0640C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง OD (มม.) D (Ø) | สเปค แพ็คเกจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26.96 ฿ 10.90 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 29.03 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 43.81 ฿ 15.22 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ | รูปทรงอื่น ๆ ประเภท อื่น ๆ | ที่ แคลมป์ยึด ปลอก สายยาง | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง