(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ฟิตติ้งขนาดเล็กสำหรับรองรับอุปกรณ์ขนาดเล็กหลากหลายชนิด ฟิตติ้งขนาดเล็กนี้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
รหัสสินค้า |
---|
UTF |
UTF3.2 |
UTF4 |
UTF4-M3 |
UTF5 |
UTF6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู <=> สกรู รูปทรง หลายจุด | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 514.37 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | สกรู กรู การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู แยก | [Universal tees] ข้อต่อสามทางที สากล | - | M5 | - | 0.8 | ||
฿ 546.44 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | - | ยูนิเวอร์แซ ข้อต่อสามทางที (ข้อต่อหางปลาไหล) | M5 | 3.2 | 0.8 | ||
฿ 546.44 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | - | ยูนิเวอร์แซ ข้อต่อสามทางที (ข้อต่อหางปลาไหล) | M5 | 4 | 0.8 | ||
฿ 688.47 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | - | ยูนิเวอร์แซ ข้อต่อสามทางที (ข้อต่อหางปลาไหล) | M3 | 4 | 0.5 | ||
฿ 546.44 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | - | ยูนิเวอร์แซ ข้อต่อสามทางที (ข้อต่อหางปลาไหล) | M5 | 5 | 0.8 | ||
฿ 487.83 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | - | ยูนิเวอร์แซ ข้อต่อสามทางที (ข้อต่อหางปลาไหล) | M5 | 6 | 0.8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ชนิดสกรู | M |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง