(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ฟิตติ้งขนาดเล็กสำหรับรองรับอุปกรณ์ขนาดเล็กหลากหลายชนิด ฟิตติ้งขนาดเล็กนี้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
รหัสสินค้า |
---|
UTF3BU-M3 |
UTF4BU |
UTF4BU-M3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 688.47 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | - | M3 | 3 | 0.5 | ||
฿ 211.43 ฿ 137.45 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M5 | 4 | 0.8 | |||
฿ 715.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 21 วัน | 10 | M3 | 4 | 0.5 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด | ยูนิเวอร์แซ ข้อต่อสามทางที (ข้อต่อหางปลาไหล) | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ชนิดสกรู | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง