1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม TAC ฟิตติ้ง ซีรีส์ RBF【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อุปกรณ์เสริม TAC ฟิตติ้ง ซีรีส์ RBF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่งฟิตติ้งท่อเกลียวเล็กที่มีหลากหลายชนิด
[คุณสมบัติ]
· บุชชิ่งท่อเกลียวขนาดเล็กสำหรับใช้กับอุปกรณ์ขนาดเล็ก
· ซีรีส์ฟิตติ้งขนาดเล็กสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กหลายชนิด
· มีจำหน่ายในขนาดเล็กหลากหลายประเภท
· นอกจากนี้ยังมีท่อไนล่อนเฉพาะอีกด้วย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้อุปกรณ์นิวเมติกส์ในทุกอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
RBF
RBF1
RBF1-SUS
RBF-M5-M3
RBF-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ชนิดสกรู ขนาดเกลียว สกรู ขนาดเกลียว ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า สเปค SUS พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ พิทช์ สกรู
(มิลลิเมตร)
สกรู พิทช์ ช์ลำกล้องขนาดเล็ก
(มิลลิเมตร)

฿ 32.46

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 5 ชิ้น 3 วัน ทองเหลืองชุบผิวนิกเกิลR1/85---0.8

฿ 43.00

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 5 ชิ้น 3 วัน ทองเหลืองชุบผิวนิกเกิลR1/45---0.8

฿ 551.40

AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน สเตนเลสไม่R1/4-ชนิด SUS---

฿ 71.05

AUXILIARY EQUIPMENT 5 ชิ้น 3 วัน ทองเหลืองชุบผิวนิกเกิลMM53-4.30.8-

฿ 434.65

AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน สเตนเลสไม่R1/8-ชนิด SUS---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู บุชชิ่ง ชนิดสกรู ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า M

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีปะเก็นสำหรับเปลี่ยนให้หรือไม่?
ตอบ: 89-141 สำหรับ M3 และ 89-14 สำหรับ M5
คำถาม: แรงบิดขันแน่นสกรูโดยประมาณคือเท่าไร?
ตอบ: แรงบิดขันแน่นที่แนะนำคือ M3: 0.7 N⋅m และ M5: 1.5 ถึง 1.9 N⋅m