(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งซีรีส์กะทัดรัด เข้ากันได้กับอุปกรณ์ขนาดเล็กหลากหลายชนิด กะทัดรัดแต่มีหลากหลายรูปแบบ
ลักษณะภายนอก
เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อท่อ: M5 × 0.8 (เกลียวใน)
พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ: 7.8 มม²
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง + 60°C
วัสดุ: ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล)
น้ำหนัก: 1.75 ก.
เปิดตัวมานานหลายทศวรรษ เชื่อถือได้ และมีประวัติการใช้งานที่ดี
ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
CF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 40.36 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 10 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ข้อต่อ | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ชนิดสกรู | M | ขนาดเกลียว | M5 |
พิทช์ สกรู(มิลลิเมตร) | 0.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CF ในชุด อุปกรณ์เสริม TAC ฟิตติ้ง ซีรีส์ CF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง