(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งซีรีส์กะทัดรัด เข้ากันได้กับอุปกรณ์ขนาดเล็กหลากหลายชนิด กะทัดรัดแต่มีหลากหลายรูปแบบ
รหัสสินค้า |
---|
BF3.2N |
BF4N-01 |
BF4N-SUS |
BF5N |
BF5N-SUS |
BF6N |
BF6N-01 |
BF6N-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | สเปค SUS | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 374.18 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ทองเหลือง | ชุบผิวนิกเกิล | M | M5 | 3.2 | - | 0.8 | ||
฿ 521.01 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | ทองเหลือง | ชุบผิวนิกเกิล | R | 1/8 | 4 | - | - | ||
฿ 891.35 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สเตนเลส | ไม่ | M | M5 | 4 | ชนิด SUS | 0.8 | ||
฿ 374.18 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | ทองเหลือง | ชุบผิวนิกเกิล | M | M5 | 5 | - | 0.8 | ||
฿ 883.83 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สเตนเลส | ไม่ | M | M5 | 5 | ชนิด SUS | 0.8 | ||
฿ 380.15 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | ทองเหลือง | ชุบผิวนิกเกิล | M | M5 | 6 | - | 0.8 | ||
฿ 521.01 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ทองเหลือง | ชุบผิวนิกเกิล | R | 1/8 | 6 | - | - | ||
฿ 889.80 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สเตนเลส | ไม่ | M | M5 | 6 | ชนิด SUS | 0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ตรง (ตัวยึด) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง