(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ของฟิตติ้งขนาดกะทัดรัดที่เข้ากันได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กหลากหลายประเภท กะทัดรัดแต่มีหลากหลายรูปแบบ
รหัสสินค้า |
---|
BF3BU |
BF3BU-M3-SUS |
BF4BU |
BF4BU-M3 |
BF4BU-M3-SUS |
BF4U |
BF4U-SUS |
BF6U |
BF6U-01 |
BF6U-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | สเปค SUS | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 337.73 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | แบบตรง (ข้อต่อหางปลาไหล) | ทองเหลือง | ชุบผิวนิกเกิล | M | M5 | 3 | - | 0.8 | ||
฿ 1,966.25 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | แบบตรง (ข้อต่อหางปลาไหล) | สเตนเลส | ไม่ | M | M3 | 3 | ชนิด SUS | 0.5 | ||
฿ 360.61 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | แบบตรง (ข้อต่อหางปลาไหล) | ทองเหลือง | ชุบผิวนิกเกิล | M | M5 | 4 | - | 0.8 | ||
฿ 630.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบตรง (ข้อต่อหางปลาไหล) | สเตนเลส | ไม่ | M | M3 | 4 | - | 0.5 | ||
฿ 1,966.25 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | แบบตรง (ข้อต่อหางปลาไหล) | สเตนเลส | ไม่ | M | M3 | 4 | ชนิด SUS | 0.5 | ||
฿ 367.02 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | [ชาย] ตรง (ตัวยึด) | ทองเหลือง | ชุบผิวนิกเกิล | M | M5 | 4 | - | 0.8 | ||
฿ 876.08 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | [ชาย] ตรง (ตัวยึด) | สเตนเลส | ไม่ | M | M5 | 4 | ชนิด SUS | 0.8 | ||
฿ 362.12 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ชาย] ตรง (ตัวยึด) | ทองเหลือง | ชุบผิวนิกเกิล | M | M5 | 6 | - | 0.8 | ||
฿ 528.52 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | [ชาย] ตรง (ตัวยึด) | ทองเหลือง | ชุบผิวนิกเกิล | R | 1/8 | 6 | - | - | ||
฿ 883.83 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | [ชาย] ตรง (ตัวยึด) | สเตนเลส | ไม่ | M | M5 | 6 | ชนิด SUS | 0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง